Philips GreenSpace Evo Mini, Projector 3C track, 3D printed, 11.8 W, D65 mm, 1200 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, Sterk reflecterende metalen reflector, smalle bundel, 10 tot 20 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Zwart

ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402

Productomschrijving

Projector 3C track, D65 mm, Polycarbonaat, Zwart, Draadloze driver InterAct System-ready, 1200 lm, 11.8 W, 100 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, smalle bundel, 10 tot 20 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Spanningsrail

Bestelcode: 8720169590168
Volledige bestelcode: 872016959016800

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104520 nl_BE pdf 419.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104520_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104520_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402 IES
DIAlux
ULD File - ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402 LDT