Philips GreenSpace Evo Mini, 20.7 W, 2800 lm, 3000 K, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Wit

ST332T 27S/830 PSU HWB WH401

Productomschrijving

Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 2800 lm, 20.7 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Spanningsrail

Bestelcode: 8720169590212
Volledige bestelcode: 872016959021200

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104525 nl_BE pdf 238.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104525_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104525_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST332T 27S/830 PSU HWB WH401 IES
DIAlux
ULD File - ST332T 27S/830 PSU HWB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 27S/830 PSU HWB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 27S/830 PSU HWB WH401 LDT