België - Nederlands

Philips StoreSet Linear

StoreSet Linear – Een slank, discreet ontwerp voor de kleinere winkels van de toekomst

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

StoreSet Linear is een ultraflexibel lineair armatuur voor railsystemen in de detailhandel, die een uitstekende kwaliteit biedt en in de toekomst nog kan worden verbeterd. In supermarkten en winkels in de binnenstad kan elk lineair paneel worden gecombineerd met een groot aantal spotjes uit ons assortiment. Dit kan soepel worden geïntegreerd in uw bestaande railsysteem. Zo kunt u uw producten in de spotlights zetten, in de schappen, gangpaden en open gebieden. StoreSet Linear (SM504T) heeft een discreet, slank paneelontwerp zodat u de armaturen eenvoudig overal op de rails kunt plaatsen en eenvoudig wijzigingen kunt maken in de indeling. Versies met een draadloze driver hebben nog meer comfort met opties voor dimmen en het instellen van scènes op de bestaande infrastructuur met een 3-fasen spanningsrail, zonder dat er bedrade regelsystemen nodig zijn. Met de geïntegreerde sensoren voor dataverzameling kunt u informatie inzichtelijk maken om uw bedrijfsproces te ondersteunen.

Voordelen

  • Aangepaste winkelsfeer met een lineaire armatuur met een hoge lichtstroom en flexibele positionering, die past bij elke winkelinrichting

  • Uitmuntende lichtkwaliteit gecombineerd met een ruim assortiment van optieken met een hoog rendement en verschillende kleurrecepten

Kenmerken

  • Groot assortiment van bundels met OptiSuit-optieken verkrijgbaar

  • Installatie van een 3C-spanningsrail (SM504T)

Toepassingen

  • Supermarkten en grote winkelketens
  • Winkels
  • Benzinestations en levensmiddelenwinkels
  • Stadswinkels, outlets, buurtwinkels

Waarschuwingen en veiligheid

  • De overkapping en optische oppervlakken mogen alleen worden gereinigd met een zachte, pluisvrije doek en zonder schoonmaakmiddelen.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet StoreSet Linear nl_BE pdf 963.2 kB
Installatie-instructies
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-StoreSet Linear
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-StoreSet Linear
Meerdere materialen - Software Plugins

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips Storeset Linear SM504T Ref 910771143730.pdf pdf 771.6 kB