België - Nederlands

Philips StoreSet Linear, Track panel, 57 W, L1200 mm, 8000 lm, 3000 K, Brede bundel, Helder, Zwart

SM504T 80S/830 PSU WB BK

Productomschrijving

Track panel, L1200 mm, Geëxtrudeerd aluminium, Zwart, Voedingsunit (aan/uit), 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Spanningsrail

Bestelcode: 8720169012349
Volledige bestelcode: 872016901234900

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
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
Localized commercial leaflet 910505102215 nl_BE pdf 298.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102215_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102215_EU
Meerdere materialen - Visuals
CAD-tekeningen
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Lichttechnische files

IES
IES File - SM504T 80S/830 PSU WB BK IES
DIAlux
ULD File - SM504T 80S/830 PSU WB BK ULD
Relux
ROLF File - SM504T 80S/830 PSU WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 80S/830 PSU WB BK LDT