Philips StoreSet Linear, Track panel, 46 W, L1200 mm, 6600 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Brede bundel, Helder, Zilver, VLC
SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI
Productomschrijving
Track panel, L1200 mm, Geëxtrudeerd aluminium, Zilver, DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, zichtbaar licht communicatie, 6600 lm, 46 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Spanningsrail
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar
- Sustainability rating
- Unclassified