België - Nederlands

Philips StoreSet Linear, Track panel, 47 W, L1200 mm, 6100 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Brede bundel, Helder, Zwart, VLC

SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK

Productomschrijving

Track panel, L1200 mm, Geëxtrudeerd aluminium, Zwart, DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, zichtbaar licht communicatie, 6100 lm, 47 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Spanningsrail

Bestelcode: 8720169012301
Volledige bestelcode: 872016901230100

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
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
Localized commercial leaflet 910505102211 nl_BE pdf 413.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102211_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102211_EU
Meerdere materialen - Visuals
CAD-tekeningen
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Lichttechnische files

IES
IES File - SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK IES
DIAlux
ULD File - SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK ULD
Relux
ROLF File - SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK LDT