België - Nederlands

Philips Maxos LED Performer 4MX900

Maxos LED Performer – efficiënte en nauwkeurige lijnverlichting.

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Klanten willen energie besparen en kosten verlagen in vergelijking met wat ze gewend zijn bij conventionele verlichting. Tegelijkertijd zijn er uitstekende verlichtingsomstandigheden nodig: in industriële omgevingen om veiligheid en productiviteit te waarborgen en in winkelomgevingen om de producten te laten opvallen en klanten aan te trekken. Maxos LED Performer is een uiterst flexibele oplossing die een laag energieverbruik en diverse bundelvormen biedt bij een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Maxos LED Performer biedt een diffuus en gelijkmatig lichtbeeld en is hierdoor bij uitstek geschikt voor retail-toepassingen.

Voordelen

  • Energiebesparing 40% vergeleken met TL-D lichtlijnen

  • Optiek met diverse lichtbundels : WB, NB, DA, A

Kenmerken

  • Laag energieverbruik in vergelijking met fluorescentielampen (besparingen tot ca. 40%)

  • Uitstekende bundelvorm voor minder strooilicht en exacte lichtverdeling in het horizontale en verticale vlak

Toepassingen

  • Supermarkten
  • Bouwmarkten
  • Magazijnen
  • Productieruimten

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Maxos LED Performer 4MX900 nl_BE pdf 611.0 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Maxos LED Performer 4MX900
Meerdere materialen - Visuals
Revit-bestand
Maxos_LED_Performer-RFA.zip zip 4.3 MB

Lichttechnische files

Family-IES-Maxos LED Performer 4MX900
Meerdere materialen - Software Plugins

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-Maxos-LED-Performer-Ref-910629171326 pdf 662.8 kB
Milieuproductverklaring
EPD-Philips-Maxos-LED-Performer-Ref-910629171926 pdf 662.7 kB