België - Nederlands

Philips 4MX900 | Maxos LED Performer, 75S | LED Module, system flux 7500 lm, 840 neutraalwit, Voedingsunit met DALI-interface, Brede bundel, Connector met 2 extra draden voor lichtregeling, Wit

4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH C-2R

Productomschrijving

Aluminium, Wit, Verkeerswit (RAL9016), Enkellaags poedercoating, Voedingsunit met DALI-interface, 7500 lm, 50.2 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Brede bundel, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 40 | Bescherming tegen draden, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Connector met 2 extra draden voor lichtregeling

Bestelcode: 8718696976746
Volledige bestelcode: 871869697674699

Specificaties

Type lichtbron
75S [LED Module, system flux 7500 lm]
Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910500460307 nl_BE pdf 357.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910500460307_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910500460307_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - 4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH C-2R IES
DIAlux
ULD File - 4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH C-2R ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH C-2R ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 491 LED75S/840 PSD WB WH C-2R LDT