België - Nederlands

Philips Maxos LED Performer 4MX900, 50.2 W, 7500 lm, 4000 K, DALI, Middelbrede bundel, Helder, Wit, IP40

4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH

Productomschrijving

Aluminium, Wit, Verkeerswit (RAL9016), Enkellaags poedercoating, Voedingsunit met DALI-interface en constante lichtopbrengst, Constante lichtopbrengst, 7500 lm, 50.2 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Middelbrede bundel, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 40 | Bescherming tegen draden, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 910500458125
Volledige bestelcode: 871869687967299

Specificaties

Type lichtbron
75S [LED Module, system flux 7500 lm]
Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910500458125 nl_BE pdf 368.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910500458125_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910500458125_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - 4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH IES
DIAlux
ULD File - 4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 581 LED75S/840 PSD-CLO MB WH LDT