Philips PowerBalance RC360B

PowerBalance RC360 – Perfecte combinatie van duurzame prestaties en return on investment

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Als het gaat om het verlichten van kantoorruimtes met LED-armaturen zijn bedrijven bereid te investeren in duurzaamheid, op voorwaarde dat ze hun investering terugverdienen. Tegelijkertijd moet het systeem voldoen aan de kantoorverlichtingsnormen om een comfortabele werkomgeving te garanderen. Philips PowerBalance Gen2 is onze meest energiezuinige, kantoorconforme LED-armatuur. Deze kantoorarmatuur is ontworpen met het oog op circulariteit en een beter welzijn en belooft ook toekomstbestendige verbinding. Unieke werkzaamheid (bij CRI >90), upgrademogelijkheden, een lange levensduur, repareerbaarheid en ontwerp voor recycleerbaarheid maken PowerBalance Gen2 tot een echte ‘groene keuze’. Eén die ook aanzienlijk lagere operationele kosten oplevert om een aantrekkelijke terugverdientijd te garanderen die voldoet aan de behoeften van bedrijven en de specificatiemarkt. De Gen2-architectuur in de nieuwste PowerBalance-reeks heeft ons in staat gesteld een reeks zeer veelzijdige modulaire en semi-modulaire armaturen te creëren. Deze LED-armaturen kunnen eenvoudig worden gemonteerd in plafonds met een zichtbare of verborgen TL-buis, maar ook in gipsplafonds en bandrasterplafonds. PowerBalance is een oplossing met superieure verlichtingsspecificaties gecombineerd met de beste connectiviteit in zijn klasse, ontworpen voor circulariteit en verbeterd welzijn met behulp van Interact Pro - allemaal met een duurzame benadering van hoogwaardige kantoorverlichting.

Voordelen

  • Levert aanzienlijke besparingen op bedrijfskosten in vergelijking met T5

  • Voldoet volledig aan relevante kantoornormen

Kenmerken

  • State-of-the-art optische en LED-technologie

  • Hoog rendement: 115 lm/W

Toepassingen

  • Algemene verlichting voor kantoorgebouwen
  • Algemene verlichting voor toepassingen in de gezondheidszorg
  • Algemene verlichting voor onderwijstoepassingen

Waarschuwingen en veiligheid

  • Dit product is geclassificeerd als IP20 en biedt geen bescherming tegen het binnendringen van water. Daarom raden wij ten zeerste aan om de omgeving waarin de armatuur moet worden geïnstalleerd, op passende wijze te controleren

  • Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet PowerBalance RC360B nl_BE pdf 466.1 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-PowerBalance RC360B
Meerdere materialen - Visuals
Revit-bestand
PowerBalance RC360B zip 4.3 MB

Lichttechnische files

Family-IES-PowerBalance RC360B
Meerdere materialen - Software Plugins

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips PowerBalance recessed RC360B Ref 910505100242.pdf pdf 683.4 kB
Milieuproductverklaring
EPD Philips PowerBalance recessed RC360B Ref 910505100267.pdf pdf 670.3 kB