Philips PowerBalance RC360B, Recessed, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR16, U4, Wieland, TP(b), EL-DC

RC360B 34S/940 SEIA W60L60 CWL VPC U4 W3

Productomschrijving

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor, 3400 lm, 26 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR16, Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Witte reflector, Opaal, Polycarbonaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, stralingsoppervlak, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8720169633292
Volledige bestelcode: 872016963329200

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Lighting for wellbeing
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC360B 34S/940 SEIA W60L60 CWL VPC U4 W3 txt 4.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505105869 nl_BE pdf 797.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505105869_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505105869_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC360B 34S/940 SEIA W60L60 CWL VPC U4 W3 IES
Revit-bestand
RC360B 34S/940 SEIA W60L60 CWL VPC U4 W3 910505105869 ZIP
DIAlux
ULD File - RC360B 34S/940 SEIA W60L60 CWL VPC U4 W3 ULD
Relux
ROLF File - RC360B 34S/940 SEIA W60L60 CWL VPC U4 W3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC360B 34S/940 SEIA W60L60 CWL VPC U4 W3 LDT