Philips PowerBalance RC360B, Recessed, 26 W, 1250x310 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

RC362B 34S/940 PSE W31L125 VPC

Productomschrijving

Recessed, 1250x310 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Voedingsunit (aan/uit), 3400 lm, 26 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Witte reflector, Opaal, Polycarbonaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, stralingsoppervlak, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 8718699964450
Volledige bestelcode: 871869996445000

Specificaties

Type lichtbron
LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
VSA
-
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Lighting for wellbeing
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC362B 34S/940 PSE W31L125 VPC txt 4.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505100239 nl_BE pdf 519.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB
Installatie-instructies
PowerBalance RC360B 362B RC461B 463B 468B MI SLR pdf 38.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505100239_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505100239_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC362B 34S/940 PSE W31L125 VPC IES
Revit-bestand
RC362B 34S/940 PSE W31L125 VPC 910505100239 ZIP
DIAlux
ULD File - RC362B 34S/940 PSE W31L125 VPC ULD
Relux
ROLF File - RC362B 34S/940 PSE W31L125 VPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC362B 34S/940 PSE W31L125 VPC LDT