Philips PowerBalance RC360B, Recessed, UltraEfficient, 21 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR16, Wieland, TP(b), EL-DC

RC360B 34S/UE840 DEIA W60L60 VPC CWL W5

Productomschrijving

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting, 3400 lm, 21 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR16, Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Witte reflector, Opaal, Polycarbonaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, stralingsoppervlak, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8720169633285
Volledige bestelcode: 872016963328500

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Lighting for wellbeing
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC360B 34S/UE840 DEIA W60L60 VPC CWL W5 txt 4.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505105868 nl_BE pdf 605.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505105868_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505105868_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC360B 34S/UE840 DEIA W60L60 VPC CWL W5 IES
Revit-bestand
RC360B 34S/UE840 DEIA W60L60 VPC CWL W5 910505105868 ZIP
DIAlux
ULD File - RC360B 34S/UE840 DEIA W60L60 VPC CWL W5 ULD
Relux
ROLF File - RC360B 34S/UE840 DEIA W60L60 VPC CWL W5 ROLFZ
LDT
LDT File - RC360B 34S/UE840 DEIA W60L60 VPC CWL W5 LDT