Philips Ledinaire paneel gen5
Vetrouwde kwaliteit. Installatiegemak. Elke keer. Betrouwbaar en betaalbaar.
Producten
Ledinaire paneel gen5, All-in, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, DALI
RC065B G5 34_36S/830_40 PSD 60x60 NOC SC
8720169766624
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC
8720169516526
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW
8720169516533
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC
8720169516557
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW
8720169516564
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC
8720169516724
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC
8720169516731
RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC
8720169516977
Informatie over productfamilie
Beschrijving
De Ledinaire-reeks bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.
Voordelen
De kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
energiebesparing
Kenmerken
3400 lm/ 3600 lm / 4100 lm: L80 bij 50.000 uur, L70 75.000 uur en 3 jaar garantie
IP20/IP40