België - Nederlands

Philips Accessory, Wit

Productomschrijving

Philips Accessory, Wit

Bestelcode: 8720169752146
Volledige bestelcode: 872016975214699

Specificaties

Totale lengte
615,5 mm
Totale breedte
615,5 mm
Totale hoogte
78,5 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)
79 x 616 x 616 mm
Materiaal
Aluminium
Beschermingsklasse
-
IK-classificatie
-
Accessoirekleur
Wit
Nettogewicht (per stuk)
0,980 kg

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC159Z SMB W60L60 txt 1.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401807787 nl_BE pdf 208.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
RC159Z Surface Mounted Brackets Installation instruction PDF 860.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401807787_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401807787_EU
Meerdere materialen - Visuals