Philips Ledinaire paneel gen5, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC

Productomschrijving

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Externe voedingsunit (aan/uit), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, Bundelhoek 120°, Opaal, Acrylaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, stralingsoppervlak, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 3-polig, SC | Veiligheidskabel

Bestelcode: 8720169516557
Volledige bestelcode: 872016951655799

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Nee
Waardeschaal
Goed
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401875585 nl_BE pdf 1.2 MB

Brochures

Installatie-instructies
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401875585_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401875585_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC ldt 1.5 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 840 PSU W60L60 NOC SC 911401875585 pdf 626.6 kB