Philips Essential inbouw

Essential: De opmerkelijke en werkelijk cirkelvormige lichtoplossing

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Philips Essential is in 3D geprinte verlichting met een ongeëvenaarde functionaliteit, die kan worden aangepast aan elke stijl. Deze lamp is verkrijgbaar in verschillende kleuren en texturen en past naadloos in elk interieur. De lamp biedt functionele verlichting en voldoet aan alle normen voor kantoorverlichting. Deze lamp kan worden verbonden met andere systemen, om een slimme lichtoplossing te creëren met geïntegreerde sensoren, zodat je mooie plafonds niet ontsierd worden door groepen sensoren. Deze serie is verkrijgbaar in drie afmetingen en kan op drie verschillende manieren worden gemonteerd. De lamp heeft ook een VPC-optie (plafond met zichtbaar profiel) voor eenvoudige installatie en een perfecte naadloze plafondintegratie, zodat je meerdere ontwerpopties beschikbaar hebt voor je wensen. Philips Essential is gemaakt van gerecyclede materialen en wordt CO2-neutraal in 3D geprint. Daarom is het een bewuste keuze voor de mensen die willen bijdragen aan een circulaire economie. Je kunt dus eenvoudig kiezen voor deze lichtoplossing zonder in te hoeven boeten op stijl, prestaties, functionaliteit of duurzaamheid.

Voordelen

  • Op materialen geïnspireerde texturen en kleuren die passen bij interieurstijlen en voldoen aan ontwerpvereisten

  • Laag gewicht en gemakkelijk te installeren

Kenmerken

  • Diverse kleuren en texturen

  • Drie afmetingen en drie montagetypes (pendelmontage, opbouw en inbouw)

Toepassingen

  • Kantoren
  • Gezondheidszorg
  • Hotels, cafés, restaurants
  • Winkels

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Essential inbouw nl_BE pdf 256.1 kB
Installatie-instructies
Essential Recessed- Medium MI pdf 1.3 MB
Installatie-instructies
Essential Recessed- Large MI pdf 1.3 MB
Brochure
Essential Brochure pdf 1.2 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Essential inbouw
Meerdere materialen - Visuals
Video
My creation Essential Video mp4 183.1 MB

Lichttechnische files

Family-IES-Essential inbouw
Meerdere materialen - Software Plugins

Overig

Milieuproductverklaring
Essential EPD pdf 989.4 kB