Philips Essential inbouw, 3D printed, 34.5 W, D590 mm, 4600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b)

TCBRLR 46S/940 DIA OC WH401

Productomschrijving

D590 mm, Polycarbonaat, Wit, DALI-dimmen InterAct System-ready, 4600 lm, 34.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Bundelhoek 90°, Micro-zeshoekige optiek, Polystyreen, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK04 | 0,5 J standaard plus, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 5-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase, TP(b) diffuser flammability class

Bestelcode: 8720169864351
Volledige bestelcode: 872016986435100
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
Tender text - TCBRLR 46S/940 DIA OC WH401 txt 4.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912500108786 nl_BE pdf 369.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Essential Recessed- Large MI pdf 1.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912500108786_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912500108786_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - TCBRLR 46S/940 DIA OC WH401 ies 989 B