Philips Essential inbouw, 3D printed, 15.4 W, D400mm, 1817 lm, 3000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19, IA5, TP(b)

TCBRMR 19S/930 IA5 OC WH401

Productomschrijving

D400mm, Polycarbonaat, Wit, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, Interact SC1500-multisensorbundel, 1817 lm, 15.4 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Bundelhoek 90°, Micro-zeshoekige optiek, Polystyreen, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK04 | 0,5 J standaard plus, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase, TP(b) diffuser flammability class

Bestelcode: 8720169864368
Volledige bestelcode: 872016986436800
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
Tender text - TCBRMR 19S/930 IA5 OC WH401 txt 4.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912500108787 nl_BE pdf 501.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
Essential Recessed- Medium MI pdf 1.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912500108787_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912500108787_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - TCBRMR 19S/930 IA5 OC WH401 ies 989 B