Philips Essential inbouw, 3D printed, 15.4 W, D400 mm, 1890 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b)

TCBRMR 19S/940 DIA OC WH401

Productomschrijving

D400 mm, Polycarbonaat, Wit, DALI-dimmen InterAct System-ready, 1890 lm, 15.4 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Bundelhoek 90°, Micro-zeshoekige optiek, Polystyreen, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK04 | 0,5 J standaard plus, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 5-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase, TP(b) diffuser flammability class

Bestelcode: 8720169864337
Volledige bestelcode: 872016986433700
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
Tender text - TCBRMR 19S/940 DIA OC WH401 txt 4.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912500108784 nl_BE pdf 358.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Essential Recessed- Medium MI pdf 1.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912500108784_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912500108784_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - TCBRMR 19S/940 DIA OC WH401 ies 989 B