België - Nederlands

Philips Ledinaire paneel gen5

Ledinaire paneel − Eenvoudigweg geweldige LED

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De Ledinaire-reeks bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.

Voordelen

  • De kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips

  • energiebesparing

Kenmerken

  • 3400 lm/ 3600 lm / 4100 lm: L80 bij 50.000 uur, L70 75.000 uur en 3 jaar garantie

  • IP20/IP40

Toepassingen

  • Kantoren
  • Gezondheidszorg
  • Onderwijs
  • Gemeentelijke gebouwen
  • Winkels

Downloads