België - Nederlands

Philips CoreLine Montagebalk

Installeer slimmer. Sneller klaar. Kies voor langdurige betrouwbaarheid en prestatie.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De CoreLine Batten maakt de CoreLine-belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen meer dan waar. Dankzij het efficiënte ontwerp verloopt de installatie snel en eenvoudig en kan een naadloze lichtlijn worden gecreëerd zonder extra benodigdheden. CoreLine Batten biedt een universele lichtverdeling, een homogene verlichtingssterkte en visueel comfort. Daarnaast zijn InterAct-ready armaturen met geïntegreerde draadloze communicatie verkrijgbaar, klaar voor gebruik in combinatie met Interact-gateways, -sensoren en -software.

Voordelen

  • Energiebesparing en langere levensduur voor lagere bedrijfskosten.

  • Directe vervanger voor conventionele balken in termen van lichtprestaties, lengte en installatieflexibiliteit.

Kenmerken

  • Energiezuinig en een lange levensduur: tot wel 130 lm/W en een levensduur van 50.000 uur L70.

  • Vele opties verkrijgbaar: L600/L1200/L1500/L1800, tot 10000 lm, 3000 K en 4000 K.

Toepassingen

  • Algemene terreinverlichting
  • Koofverlichting
  • Assemblagelijnen

Waarschuwingen en veiligheid

  • Dit product is geclassificeerd als IPX0 en biedt geen bescherming tegen het binnendringen van water. Daarom raden we nadrukkelijk aan om de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd, voldoende te controleren.

  • Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet CoreLine Montagebalk nl_BE pdf 858.7 kB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 1.2 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-CoreLine Montagebalk
Meerdere materialen - Visuals
Revit-bestand
CoreLine_Batten-RFA.zip zip 3.4 MB
Video
CoreLine Batten BN126C All-in installation video mov 138.8 MB
Video
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB

Lichttechnische files

Family-IES-CoreLine Montagebalk
Meerdere materialen - Software Plugins
Familie IES-collectie
CoreLine batten All_in portfolio photometrics zip 88.1 kB