België - Nederlands

Philips CoreLine Montagebalk, 45.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Opaal, IP20/40, TW1-ready, EL-ready

BN126C LED64S/840 PSU L1200

Productomschrijving

L1200 mm, Metaal/kunststof, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit (aan/uit), 6400 lm, 45.5 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Bundelhoek 120°, Opaal, Polycarbonaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, IK04 | 0,5 J standaard plus, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen), Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)

Bestelcode: 8719514948808
Volledige bestelcode: 871951494880899

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BN126C LED64S/840 PSU L1200 txt 3.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401834184 nl_BE pdf 762.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401834184_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401834184_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BN126C LED64S/840 PSU L1200 IES
Revit-bestand
BN126C LED64S/840 PSU L1200 911401834184 ZIP
DIAlux
ULD File - BN126C LED64S/840 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED64S/840 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED64S/840 PSU L1200 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips CoreLine Batten BN126C LED64S 840 PSU L1200 911401834184 pdf 628.7 kB