België - Nederlands

Philips CoreLine Montagebalk, All-in, 57 W, L1500, 8000 lm, 3000 K, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, Opaal, IP20/40, EL-ready

BN126C LED80S/830_40 WIA L1500

Productomschrijving

L1500, Metaal/kunststof, Wit, Signaalwit (RAL9003), Draadloze driver InterAct System-ready, All-in, Multi Color Temperature, 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Symmetrisch, Opaal, Polycarbonaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, IK04 | 0,5 J standaard plus, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen), Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)

Bestelcode: 911401850087
Volledige bestelcode: 872016976835299

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BN126C LED80S/830_40 WIA L1500 txt 3.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401850087 nl_BE pdf 373.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401850087_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401850087_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BN126C LED80S/830_40 WIA L1500 IES
Revit-bestand
Revit file - 911401850087 ZIP
DIAlux
ULD File - BN126C LED80S/830_40 WIA L1500 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED80S/830_40 WIA L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED80S/830_40 WIA L1500 LDT