PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips CoreLine Montagebalk, Accessory, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK04 | 0,5 J standaard plus, Staal

Productomschrijving

Philips CoreLine Montagebalk, Accessory, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK04 | 0,5 J standaard plus, Staal

Bestelcode: 911401776802
Volledige bestelcode: 871016336574999

Specificaties

  • Waardeschaal
    Beter

Downloads