Partnerprogramma Partnerprogramma

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

CoreLine Montagebalk, 59 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Opaal, IP20, TW1-ready

BN126C LED80S/840 PSU L1500

Productomschrijving

L1500 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit (aan/uit), 8000 lm, 59 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Bundelhoek 120°, Opaal, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK04 | 0,5 J standaard plus, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen)

Bestelcode: 8719514948860
Volledige bestelcode: 871951494886099

Downloads