België - Nederlands

Philips Hue tilt lichtontwerp naar een hoger niveau met Hue SpatialAware

7 januari 2026

Philips Hue tilt lichtontwerp naar een hoger niveau met de unieke Hue SpatialAwareTM - functie die jouw ruimte écht begrijpt

 

  • Nieuwe Philips Hue-functie stelt je in staat om lichtscènes op een geheel nieuwe manier te beleven: Hue SpatialAwareTM analyseert de indeling van je kamer en de plaatsing van je Philips Hue-lampen om de best mogelijke lichtervaring in de ruimte te creëren

 

Eindhoven, Nederland  – Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider in verlichting, zal de manier waarop Philips Hue-gebruikers lichtscènes ervaren transformeren met een baanbrekende nieuwe functie: Hue SpatialAwareTM. Deze nieuwe functie analyseert de indeling van je kamer en de plaatsing van je Philips Hue-lampen om de best mogelijke lichtervaring in je ruimte te creëren. Het is alsof je altijd een lichtontwerper op zak hebt, waardoor de Hue-ervaring natuurlijker en intuïtiever aanvoelt.

 

Ervaar lichtscènes als nooit tevoren

 

Met Hue SpatialAware™ breng je natuurlijke lichttaferelen tot leven in je huis. De SpatialAware scènes bootsen natuurlijke lichtscènes na op een zeer realistische en comfortabele manier omdat ze de positie van elke lamp in de ruimte begrijpen.
 

Op dit moment worden kleuren bij het gebruik van vooraf ingestelde scènes uit de Scene Gallery in de Hue-app willekeurig over de lampen in een kamer verdeeld, zonder rekening te houden met hun onderlinge posities. Met SpatialAware-scènes is het alsof je Philips Hue-setup direct wordt samengesteld door een professionele lichtontwerper: kleuren worden intelligent verdeeld over alle lampen in de kamer om de meest natuurlijke weergave te creëren volgens hun positie in de ruimte. Deze ervaring voegt een nieuwe diepgang toe aan de smart home-ervaring waardoor de lichtscenes natuurlijker en comfortabeler aanvoelen.

Deze functie vormt een belangrijke stap in intelligent home lighting design: van losse lichteffecten op individuele producten naar verlichting die zich aanpast aan jouw persoonlijke ruimte en de context en intentie begrijpt. Hiermee biedt onze verlichting een natuurlijkere en rijkere lichtervaring, waarmee het slimme huis transformeert naar een écht intelligent huis.” 

 

John Smith,
Business Leader voor Philips Hue bij Signify

 

Scan gewoon je kamer, en klaar!

 

De nieuwe functie is beschikbaar voor Bridge Pro-gebruikers en ongelooflijk eenvoudig te gebruiken. Door gebruik te maken van de nieuwste Augmented Reality-technologieën wordt de camera op je smartphone of tablet gebruikt om de kamer te scannen en de positie van elke lamp te bepalen. De Hue-app begeleidt je door het hele proces. Het algoritme zorgt ervoor dat de lichtscène op natuurlijke wijze door de kamer wordt verdeeld over de verschillende lampen in de ruimte.

 

Nadat de installatie is voltooid, kun je op elk moment gemakkelijk meer lichten toevoegen aan je kamer. Het ruimtelijke model van de kamer wordt automatisch bijgewerkt, evenals de verdeling van de lichtscène.
 

Een nieuwe dimensie aan de Hue Scene Gallery

 

Hue SpatialAwareTM is compatibel met ongeveer de helft van de geremasterde lichtscènes die beschikbaar zijn in de Scene Gallery. De feature is vooral ontworpen om het meeste uit natuurgeïnspireerde scènes te halen, zoals Lake mist, Mountain breeze, Savanne sunset en Lake placid.
 

In een door SpatialAware verbeterde kamer voelen lichtscènes veel realistischer aan. Voor een zonsondergangscène bijvoorbeeld tonen de lampen aan één kant van de kamer warme gele tinten om de ondergaande zon na te bootsen, terwijl de plafondlampen en lampen aan de andere kant van de kamer donkerdere tinten licht zullen weergeven.
 

Zodra Hue SpatialAwareTM wordt uitgebracht, zal de functie beschikbaar zijn in de Scene Gallery waar je steeds de keuze hebt tussen een geoptimaliseerde SpatialAware-lichtscène of de huidige modus.
 

Andere aankondigingen:

 

Multi-Bridge migratieondersteuning
 

Gebruikers kunnen nu ook meerdere Bridges overzetten bij het installeren van een nieuwe Bridge Pro, gelanceerd in september 2025. De enige limiet voor het aantal Bridges is de capaciteit van de Bridge Pro.
 

Meer verbeteringen aan de AI-assistent
 

De AI-assistent van Philips Hue is bijgewerkt en kan nu automatiseringen maken op basis van verzoeken van gebruikers (bijvoorbeeld "wek me elke dag om 6:45 uur behalve op woensdag"). Daarnaast zal de assistent in de komende weken worden uitgebreid om meer talen te ondersteunen, waaronder Nederlands, Duits en Spaans. Ook zal de assistent gebruikers kunnen begeleiden naar de juiste artikelen over probleemoplossing wanneer ze aangeven problemen met hun systeem te hebben.
 

Verbeterde visualisatie van inhoud in Kamers en Zones
 

Automatiseringen voor lampen en accessoires zullen binnenkort ook worden weergegeven in de Kamers en Zones waarvoor ze zijn ingesteld. Hierdoor wordt het makkelijker om bijvoorbeeld de wake-up tijden in de slaapkamer aan te passen en timers in te stellen voor die specifieke Zone. Gebruikers kunnen de inhoud in die schermen bewerken en herschikken voor meer personalisatie.

Beschikbaarheid:

Hue SpatialAwareTM – beschikbaar in het voorjaar van 2026 voor Bridge Pro-gebruikers

Multi-Bridge migratieondersteuning voor Bridge Pro – nu beschikbaar

Automatiseringen met behulp van AI-assistent – nu beschikbaar

Nieuwe talen beschikbaar voor de AI-assistent  – beschikbaar Q1 2026

Probleemoplossing met behulp van de AI-assistent – beschikbaar Q1 2026

Verbeterde visualisatie van content in de Hue-app – beschikbaar Q1 2026

 

Over Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) is wereldwijd marktleider in verlichtingsoplossingen voor professionals en consumenten. Met trots brengen we ‘s werelds beste verlichtingsmerken op de markt, waaronder SignifyPhilipsPhilips HueSignify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics en vele andere. Onze geavanceerde producten, connected systemen en diensten leveren aanzienlijke  waarde en verbeteren de kwaliteit van het leven van mensen in huizen, gebouwen en openbare ruimtes. Met een omzet van EUR 5.8 miljard in 2025, ongeveer 27.000 medewerkers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten wij de buitengewone mogelijkheden van licht voor een beter leven en een duurzamere wereld. We staan in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben de EcoVadis Platinum-rating.

 

Nieuws en updates van Signify zijn te vinden in onze NewsroomLinkedIn of Instagram. Informatie voor investeerders is te vinden op de pagina Investor Relations.

Meydan Bridge

Meer persberichten

  • Signify en NXTPLAY bouwen aan nieuwe sport- en entertainmentervaringen

    september 04, 2026

    Signify en NXTPLAY bouwen aan nieuwe sport- en entertainmentervaringen

  • Persoonlijke softwarefuncties,  entertainment en design verbeteren  de integratie van slimme verlichting in  huis

    september 03, 2026

    Persoonlijke softwarefuncties, entertainment en design verbeteren de integratie van slimme verlichting in huis

  • Tweedekwartaalresultaten 2026 van Signify

    juli 24, 2026

    Tweedekwartaalresultaten 2026 van Signify