AI, spectaculaire entertainment en design:   Philips Hue breidt de mogelijkheden van slimme verlichting uit

3 September 2026

AI, spectaculaire entertainment en design: Philips Hue breidt de mogelijkheden van slimme verlichting uit

  • Nieuwe softwarefuncties zoals onder andere Custom AI behaviour, Back-up & Restore en Sonos-integratie maken slimme verlichting nog persoonlijker en intuïtiever;
  • De introductie van de Philips Hue Play Screen Sync en HDMI Sync Box 4K in het entertainment portfolio maken gesynchroniseerde verlichting toegankelijker voor iedereen;
  • Een nieuw partnerschap brengt compatibele Nanoleaf-vormen in het Philips Hue ecosysteem 
  • Tot slot zijn er ook enkele nieuwe designgerichte producten, waaronder de Liane 360° lichtlijn, en een uitbreiding van de Signe-collectie en het outdoor Festavia-assortiment. 


Eindhoven, Nederland: Signify (Euronext: LIGHT), wereldwijd marktleider in verlichting, kondigt een 

uitgebreide reeks innovaties aan voor Philips Hue. De vernieuwingen zijn mede gebaseerd op 

feedback van gebruikers en omvatten enkele nieuwe softwarefuncties, entertainmentmogelijkheden 

en designproducten. Met deze nieuwe ontwikkelingen biedt Philips Hue steeds meer mogelijkheden 

om verlichting naar eigen wens in te stellen en wordt het een steeds slimmere én stijlvolle 

toevoeging aan het interieur.

Slimmere software, ontwikkeld met de gebruiker in gedachten

 

Het Hue-portfolio blijft zich ontwikkelen met slimme software-innovaties die het bedienen van connected verlichting intuïtiever, persoonlijker en eenvoudiger maken.

 

Exclusief voor de Hue Bridge Pro stelt Custom AI Behaviors je in staat om geavanceerde, volledig gepersonaliseerde verlichtingsautomatiseringen te creëren door simpelweg in dagdagelijkse taal te beschrijven wat je wil. De Hue AI-assistent vertaalt deze wensen automatisch naar een passende lichtinstelling door triggers, voorwaarden en verlichtingsacties te combineren. Zo ontstaan slimme automatiseringen die voorheen niet mogelijk waren.

 

Zo kun je bijvoorbeeld instellen dat schakelaars en sensoren zich in het weekend anders gedragen, automatisch een scène laten activeren zodra het donker wordt – ongeacht het tijdstip – of een specifieke scène laten inschakelen zodra je entertainmentopstelling begint te synchroniseren. Op deze manier wordt geavanceerde verlichtingsautomatisering eenvoudig toegankelijk, zonder dat je iedere instelling handmatig hoeft te configureren.

 

Hue toont ook alvast een preview van Back-up & Restore, een veelgevraagde functie die voortkomt uit jarenlange feedback van klanten. Gebruikers van zowel de Hue Bridge als de Bridge Pro kunnen hun instellingen veilig in de cloud opslaan en back-uppen. Zo blijven onder meer hun verlichting, accessoires, kamers, zones, scènes en automatiseringen behouden. Het herstellen van een  opgeslagen configuratie is in eerste instantie beschikbaar voor Bridge Pro-gebruikers.

 

Met een toekomstige Sonos-integratie wordt het binnenkort ook mogelijk om je thuisaudio rechtstreeks via geselecteerde Philips Hue-schakelaars te bedienen, waaronder de Hue Tap Dial Switch. Op die manier kun je favoriete functies aan knoppen toewijzen, muziek afspelen of pauzeren, het volume regelen en eenvoudig naar het volgende of vorige nummer in een afspeellijst gaan – allemaal zonder de app te openen.

 

Philips Hue en Nanoleaf in één ecosysteem 

 

De samenwerking met Nanoleaf zal het mogelijk maken om compatibele Nanoleaf-panelen (zeshoeken, driehoeken en mini-driehoeken) te integreren in het Philips Hue-ecosysteem via de Philips Hue Wall Light Module. Daardoor kun je de Nanoleaf-lichtpanelen ook gebruiken in Hue-scènes, automatiseringen en entertainmentervaringen, waardoor alle verlichting in de kamer beter op elkaar is afgestemd. 

 

De Philips Hue Wall Light Module is hiervoor vereist en zal apart verkrijgbaar zijn. Startersets met compatibele Nanoleaf-panelen worden aangeboden via www.philips-hue.com

Nog meer manieren om entertainment tot leven te brengen 

 

Philips Hue breidt zijn entertainmentaanbod uit en maakt hiermee gesynchroniseerde verlichting toegankelijk voor meer gebruikers en tv-opstellingen.

 

Philips Hue introduceert Philips Hue Play Screen Sync, een plug-and-play-oplossing die compatibele Philips Hue-lampen synchroniseert met de inhoud die op een televisie wordt weergegeven. Met behulp van een fisheye-lens en automatische kalibratie legt Screen Sync het volledige scherm in realtime vast en verspreidt de kleuren de kamer in via dynamische verlichting. Omdat Screen Sync direct reageert op wat er op het scherm verschijnt, kan het de verlichting synchroniseren met native smart-tv-apps, broadcast-tv en HDMI-verbonden apparaten, ongeacht de contentbron.

 

Voor kijkers met een HDMI-opstelling brengt de nieuwe Philips Hue Play HDMI sync box 4K de vertrouwde Philips Hue sync box-ervaring naar eenvoudigere configuraties. Dankzij het slanke ontwerp en de enkele HDMI-aansluiting wordt het nog makkelijker om Philips Hue-verlichting te synchroniseren met entertainment in 4K.

 

Met deze nieuwe Philips Hue Play HDMI sync box 4K of de Philips Hue Play Screen Sync via Bluetooth zal je ook één Philips Hue Play gradient TV lightstrip kunnen synchroniseren, zonder een Hue Bridge. 

Hiermee wordt gesynchroniseerde entertainmentverlichting eenvoudiger en toegankelijker dan ooit.

Door een Hue Bridge of Bridge Pro toe te voegen, kun je jouw opstelling uitbreiden om een surround-verlichtingservaring te creëren met maximaal 10 lampen.

 

Een nieuwe generatie Philips Hue Play gradient lightstrips geeft je meer flexibiliteit bij het creëren van een entertainmentopstelling. De Philips Hue Play gradient lightstrip en de Philips Hue Play gradient lightstrip pro zijn snijdbaar voor een betere pasvorm over verschillende televisiematen en 

installaties. Voor het eerst zal het assortiment ook een versie bevatten die ontworpen is voor televisies tot 100 inch.

Designverlichting voor hedendaagse interieurs

 

Philips Hue breidt ook zijn decoratieve verlichtingsportfolio uit met producten die slimme bediening combineren met hoogwaardige materialen en een onderscheidend design, zowel voor binnen als buiten. 

 

De nieuwe Philips Hue Liane 360° lichtlijn maakt gebruik van geavanceerde optiek voor een gelijkmatige lichtbeleving rondom de volledige lichtstrip. Dankzij het flexibele ontwerp kan de strip moeiteloos langs muren, meubels en architectonische elementen worden geplaatst. Zo creëer je alles van subtiele sfeerverlichting tot een krachtig visueel statement. De Philips Hue Omniglow-technologie zorgt voor een zachte, diffuse lichtgradiënt die een deel van het interieur als het ware omarmt.

 

De award-winning Philips Hue Signe-collectie breidt eveneens verder uit met de nieuwe Signe hanglamp, Signe Vloer-tot-Plafondlamp en Signe vloerlamp. Geïnspireerd door architecturale verlichting combineren deze sculpturale armaturen een ultradun profiel, hoogwaardige materialen en zacht, diffuus verlooplicht. Ze zijn ontworpen om naadloos geïntegreerd te worden in hedendaagse interieurs en tegelijkertijd de ruimte eromheen op subtiele wijze te accentueren.

 

Ook het Festavia-buitenassortiment breidt verder uit met lichtgordijnen, netverlichting en een lichtslinger met ijspegeleffect om het hele jaar door sfeervolle buitenruimtes te creëren. Daarnaast introduceert Philips Hue enkele nieuwe, toegankelijke buitenwandlampen en-spots, zodat meer consumenten hun buitenruimte kunnen verlichten met hoogwaardige, slimme verlichting tegen een aantrekkelijke prijs.

Mensen willen tegenwoordig dat hun huis persoonlijk aanvoelt en een weerspiegeling wordt van hun routines, smaak en manier van leven. Met onze nieuwste innovaties geven we hen meer vrijheid om die beleving zelf vorm te geven: met slimme software, nieuwebmanieren om entertainment en verlichting samen te brengen én met producten die met oog voor detail zijn ontworpen. Door slimme verlichting intuïtiever en naadloos onderdeel van het dagelijks leven te maken, helpen we mensen ruimtes te creëren die helemaal bij hen passen.”

 

Marco Merolla, 
Business Leader consumer connected lighting

Beschikbaarheid

 

Software

 

  • Custom AI Behaviors zal vanaf begin oktober beschikbaar zijn voor Hue Bridge Pro gebruikers in ondersteunde talen als onderdeel van een software-update.
  •  Sonos-integratie wordt beschikbaar via een toekomstige software-update in november.
  • Back-up & Restore is momenteel in ontwikkeling en zal worden geïntroduceerd in een toekomstige software-update.


Entertainment

Beschikbaar vanaf 3 september

 

  •  Bridgeless sync – vereist Play HDMI sync box 4K met Play gradient strip light of Play Screen

Sync met Play gradient lightstrip

  • Philips Hue Play Screen Sync – vanaf €119,99
  •  Philips Hue Play HDMI sync box 4K – vanaf €149,99
  • Philips Hue Wall Light Module voor compatibele Nanoleaf-panelen – vanaf €39,99
    Starter kits zullen verkrijgbaar zijn via www.philips-hue.com.

 

Beschikbaar vanaf 15 september

  •  Philips Hue Play gradient lightstrip en Philips Hue Play gradient strip light pro – vanaf €99.99.

    Design

Beschikbaar vanaf 3 september

 

  •  Philips Hue Liane 360° lichtlijn – vanaf €399,99
  •  Philips Hue Signe hanglamp, Vloer-tot-Plafondlamp en Signe vloerlamp –- vanaf €299,99
  •  Philips Hue Festavia (lichtgordijnen, netverlichting en een lichtslinger met ijspegeleffect) –vanaf €229,99
  • Philips Hue Outdoor Semeru, Scenova, Muscari en Struana (plafond en muur) – vanaf €79,99
  • Philips Hue OmniGlow outdoor lightstrip - vanaf €199,99


Product video’s

Entertainment and partnerships

 

 

Over Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) is wereldwijd marktleider in verlichtingsoplossingen voor professionals en consumenten. Met trots brengen we ‘s werelds beste verlichtingsmerken op de markt, waaronder Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics en vele andere. Onze geavanceerde producten, connected systemen en diensten leveren aanzienlijke  waarde en verbeteren de kwaliteit van het leven van mensen in huizen, gebouwen en openbare ruimtes. Met een omzet van EUR 5.8 miljard in 2025, ongeveer 27.000 medewerkers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten wij de buitengewone mogelijkheden van licht voor een beter leven en een duurzamere wereld. We staan in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben de EcoVadis Platinum-rating.

 

Nieuws en updates van Signify zijn te vinden in onze Newsroom, LinkedIn of Instagram. Informatie voor investeerders is te vinden op de pagina Investor Relations.

Meydan Bridge

Meer persberichten

  • Signify wordt officiële Lighting Innovation Partner van PSV

    november 05, 2026

    Signify wordt officiële Lighting Innovation Partner van PSV

  • Derdekwartaalresultaten 2026 van Signify

    oktober 23, 2026

    Derdekwartaalresultaten 2026 van Signify

  • Signify ontvangt EcoVadis Platinum-medaille met recordscore van 88 punten

    september 29, 2026

    Signify ontvangt EcoVadis Platinum-medaille met recordscore van 88 punten