Philips Smart Lighting brengt kleur tot leven met de nieuwe Screen Sync kit en Fairy String Lights

10 September 2026

Van actie op het scherm tot sfeer in de tuin: met de nieuwe Philips Smart Lighting Screen Sync kit en Fairy String Lights krijgt kleur een veel prominentere rol in de momenten die je beleeft.

 
  • De nieuwe Screen Sync kit met LED-strip scant het volledige televisiescherm en synchroniseert de verlichting in de kamer in real time met elk type content op je scherm.
  • De nieuwe RGBIC Fairy String Lights Lichtslinger, beschikbaar in 10-, 15- en 20-meter, brengt miljoenen kleuren, vooraf ingestelde effecten en music sync naar binnen- en buitenruimtes1

 

Eindhoven, Nederland: – Signify (Euronext: LIGHT), wereldleider in verlichting, breidt het Philips Smart Lighting portfolio uit met twee nieuwe producten die laten zien hoe veelzijdig, eenvoudig en expressief slimme verlichting kan zijn. De nieuwe Screen Sync kit laat televisiecontent doorvloeien in een meeslepende lichtbeleving die de hele ruimte vult, terwijl je met de flexibele RGBIC Fairy String Lights Lichtslinger moeiteloos de juiste sfeer creëert — voor een groot feest in de tuin1 of gewoon een doordeweekse avond.

Laat je helemaal onderdompelen in alles wat je kijkt

 

De Philips Smart Lighting Screen Sync kit breidt de kijkervaring uit tot ver buiten het scherm, met meeslepende verlichting die reageert op wat er te zien is. Een fisheye-lens registreert de kleuren op het volledige scherm in real time. Een vierzijdige RGBIC-lichtstrip, die achter de televisie wordt gemonteerd, vertaalt die vervolgens naar dynamisch licht dat de beleving in de hele ruimte voortzet.

 

Doordat het apparaat rechtstreeks reageert op wat er op het scherm gebeurt, kan het moeiteloos synchroniseren met native smart-tv-apps, live tv en apparaten die via HDMI zijn aangesloten. Een aparte HDMI-bron is dus niet nodig: zo geniet je eenvoudig van dynamische, responsieve verlichting bij alles wat je kijkt, ongeacht de bron.

 

Ook de installatie is bewust eenvoudig gehouden. Gebruikers plaatsen het Screen Sync apparaat boven op de televisie en starten de kalibratie via de app. Vervolgens worden de ankerpunten automatisch afgestemd op het scherm, met de mogelijkheid om de instellingen daarna handmatig verder te verfijnen.

 

Vooraf ingestelde synchronisatiemodi kunnen het effect afstemmen op verschillende kijkervaringen, terwijl een ingebouwde microfoon de lampen kan laten reageren op muziek. Consumenten die de ervaring over de hele kamer willen uitbreiden, kunnen compatibele Philips Smart Lighting-lampen, lightstrips en lampen toevoegen.

 

Eén complete set, perfect afgestemd op je televisie

 

De Screen Sync kit met LED-strip wordt als een complete set aangeboden in versies die zijn ontworpen voor televisies van 40 tot 50 inch, 55 tot 65 inch en 75 tot 85 inch. De LED-strip levert vloeiend kleurverloop rond alle vier de zijden van het scherm, wat een continu surround-verlichtingseffect creëert. Elke kit bevat zowel het Screen Sync-apparaat als een LED-strip die je achter op het scherm kunt bevestigen, zodat consumenten de componenten niet apart hoeven te selecteren of aan te schaffen.

 

Kleur die elk moment sfeer geeft, waar dan ook

 

De Philips Smart Lighting RGBIC Fairy String Lights Lichtslingers brengen dynamische kleur naar elke hoek van het huis. Verkrijgbaar in lengtes van 10, 15 en 20 meter combineren ze miljoenen kleuren met vooraf ingestelde lichteffecten, van subtiele kleurverlopen tot sprankelende accenten. Dankzij hun lange, flexibele ontwerp laten ze zich moeiteloos verwerken in slaapkamers en woonruimtes, als kleurrijke achtergrond voor een feest of als sfeermaker tijdens lange zomeravonden in de tuin.

 

Dankzij USB-C zijn de Fairy String Lights ook eenvoudig aan te sluiten op een powerbank, waardoor je ze vrijwel overal kunt plaatsen, ook als er geen stopcontact in de buurt is. Bedienen kan via de app, compatibele accessoires of met je stem. En met muzieksynchronisatie beweegt het licht mee op het ritme van de muziek, zodra je smartphone zich dicht bij de geluidsbron bevindt.

 

De verlichting en controller zijn IP65-gecertificeerd, waardoor de Fairy String Lights geschikt zijn voor zowel binnen- als buitengebruik.1

Thuis willen mensen steeds meer opgaan in de momenten die ze beleven, maar technologie moet daarbij vooral eenvoudig, flexibel en toegankelijk blijven. Met Screen Sync stappen films, games en sport als het ware uit het scherm en de ruimte in — met de content die mensen al kijken en zonder ingewikkelde installatie. Met Fairy String Lights creëer je net zo moeiteloos kleurrijke sfeer, voor de kleine alledaagse momenten én voor bijzondere gelegenheden. Samen laten deze innovaties zien hoe Philips Smart Lighting expressieve, slimme verlichting eenvoudig maakt om te ontdekken, helemaal naar je eigen hand te zetten en vooral: van te genieten.”

 

Mafalda Monteiro,
Business leader Philips Smart Lighting

Beschikbaarheid

 

  • Philips Smart Lighting Screen Sync kit met LED-strip voor 40-50-inch televisies – vanaf EUR 89.99. 
  • Philips Smart Lighting Screen Sync kit met LED-strip voor 55-65-inch televisies – vanaf EUR 109.99 
  • Philips Smart Lighting Screen Sync kit met LED-strip voor 75-85-inch televisies - vanaf EUR 129.99 
  • Philips Smart Lighting RGBIC Fairy String Lights Lichtslinger, 10 m – vanaf EUR 37.99. 
  • Philips Smart Lighting RGBIC Fairy String Lights Lichtslinger, 15 m – vanaf EUR 54.99. 
  • Philips Smart Lighting RGBIC Fairy String Lights Lichtslinger, 20 m – vanaf EUR 69.99.

 

Product videos

https://youtu.be/WLglxSSNnLU

 

Over Philips Smart Lighting

Philips Smart Lighting maakt slimme verlichting eenvoudig en toegankelijk voor thuis. Dankzij het WiZ-platform maken Philips Smart Lighting-producten rechtstreeks verbinding met het wifi-netwerk thuis en zijn ze eenvoudig te bedienen via de WiZ-app. Het assortiment maakt het gemakkelijk om de verlichting af te stemmen op verschillende ruimtes, sferen en momenten.

 

Philips Smart Lighting is een afzonderlijk aanbod binnen slimme verlichting, naast Philips Hue, met een eigen assortiment producten, app en ecosysteem.

 

Voetnoot

1. De voeding is IP20-gecertificeerd en moet binnen worden geplaatst.

Over Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) is wereldwijd marktleider in verlichtingsoplossingen voor professionals en consumenten. Met trots brengen we ‘s werelds beste verlichtingsmerken op de markt, waaronder Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics en vele andere. Onze geavanceerde producten, connected systemen en diensten leveren aanzienlijke  waarde en verbeteren de kwaliteit van het leven van mensen in huizen, gebouwen en openbare ruimtes. Met een omzet van EUR 5.8 miljard in 2025, ongeveer 27.000 medewerkers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten wij de buitengewone mogelijkheden van licht voor een beter leven en een duurzamere wereld. We staan in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben de EcoVadis Platinum-rating.

 

Nieuws en updates van Signify zijn te vinden in onze Newsroom, LinkedIn of Instagram. Informatie voor investeerders is te vinden op de pagina Investor Relations.

Meydan Bridge

Meer persberichten

  • Signify en Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team verlengen partnership

    november 18, 2026

    Signify en Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team verlengen partnership

  • Signify wordt officiële Lighting Innovation Partner van PSV

    november 05, 2026

    Signify wordt officiële Lighting Innovation Partner van PSV

  • Derdekwartaalresultaten 2026 van Signify

    oktober 23, 2026

    Derdekwartaalresultaten 2026 van Signify