De Signify SunStay Pro gen2 en het compacte model SunStay Pro gen 2 mini bieden een geïntegreerde, connected oplossing voor fietspaden, campussen en voetgangerszones. De SunStay Pro gen2 mini, het compacte model:
Beide modellen zijn vanaf 15 september 2025 beschikbaar op de Europese markt.
Geavanceerde sport- en buitenverlichting op zonne-energie
Voor sportfaciliteiten en buitenruimtes introduceert Signify de GreenVision Xceed Pro en ActiStar.
De Signify GreenVision Xceed Pro is LED-verlichting voor straten en wegen, modulair voor eenvoudig onderhoud en om te upgraden. Heeft een efficiënte lichtverdeling die aanzienlijke energiebesparingen oplevert en bevat opties voor kleurtemperaturen met laag blauw spectrum, geschikt voor milieugevoelige omgevingen.
De Signify ActiStar is een krachtige, verstelbare LED-schijnwerper met precisietechnologie voor nauwkeurige lichtprojectie die lichtvervuiling minimaliseert en flexibiliteit biedt voor zowel recreatievelden als stadions.
Deze producten zijn vanaf 15 september 2025 beschikbaar in Azië, Australië, Afrika en Zuid-Amerika.
Strategische stap voor het merk Signify
Harsh Chitale
CEO Professional Business bij Signify
Eerder dit jaar werden ook Signify Interact en Signify MyCreation geïntegreerd onder het merk Signify. De vernieuwde website, www.signify.com, dient vanaf nu als centrale informatiehub voor het complete professionele aanbod, van armaturen en lampen tot software en diensten.
Voor meer informatie, klik hier.
Noot voor redacteuren
Signify SunStay Pro gen2 mini
Product versions: Off-Grid (BLE-OG), Hybrid (BLE-Hy)
Driver: Combo Charge controller, Hybrid power supply unit
Luminous flux ranges: 600 up to 6,000 lm (16 LED versions). Actual lumen range depends on solar sizing for specific product version: Off-Grid >3 nights as per location & Hybrid 2 nights’ autonomy.
System Power: 3w to 45w
Luminaire efficiency: Up to 175 lm/W (depending on CCT or CRI versions)
Signify GreenVision Xceed Pro:
Up to 55000lm, 170 lm/w @ 4000K, together with Glass optic cover
100Khrs L80 @ Ta 50C, 100Khrs L90 @ Ta 35C
Wide driver choice (1-10V, StepDim, Dali, D4i; 240/277V)
NEMA socket option on top, Zhaga socket option on top and at bottom
Toolless maintenance; IP66; IK09
Tiltable spigot: ±15D for side entry, ±5D for post top
Circularity design: gear tray (ETO), modular PCBA and lens, etc.
Signify ActiStar:
Wattage package - 600/1200/1800W
CRI90 (CRI80/70 optional) Lens: Sports beam: S2/S3/S4/S5/S6/S7/S8
Lifetime: 100Khrs(L70B50@ ta45°C)
Compliances: CB/EMC/CE/SAA
Signify (Euronext: LIGHT) is wereldwijd marktleider in verlichtingsoplossingen voor professionals en consumenten. Met trots brengen we ‘s werelds beste verlichtingsmerken op de markt, waaronder Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics en vele andere. Onze geavanceerde producten, connected systemen en diensten leveren aanzienlijke waarde en verbeteren de kwaliteit van het leven van mensen in huizen, gebouwen en openbare ruimtes. Met een omzet van EUR 5.8 miljard in 2025, ongeveer 27.000 medewerkers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten wij de buitengewone mogelijkheden van licht voor een beter leven en een duurzamere wereld. We staan in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben de EcoVadis Platinum-rating.
Nieuws en updates van Signify zijn te vinden in onze Newsroom, LinkedIn of Instagram. Informatie voor investeerders is te vinden op de pagina Investor Relations.


september 03, 2026
Persoonlijke softwarefuncties, entertainment en design verbeteren de integratie van slimme verlichting in huis