Slimme verlichting voor een flexibele en duurzame werkplek 

Edge Stadium, Amsterdam, Nederland

 

Edge Stadium is een innovatief kantoorgebouw waar technologie en duurzaamheid samenkomen. Met het slimme verlichtingssysteem Signify Interact wordt energieverbruik geoptimaliseerd, de werkomgevingen worden afgestemd op de behoeften van verschillende huurders.

“Met de koppeling op BACnet-niveau weten we precies waar elke armatuur zit en kunnen we temperatuur en verlichting per zone afstemmen via het klimaatplafond.”


Richard Hollenberg, Manager Projecten, HC RT

Uitdaging van de klant

 

Edge Stadium wilde een verlichtingssysteem dat geïntegreerd is met het klimaatplafond en flexibel genoeg is om in te spelen op verschillende behoeften van huurders. Het doel was om met één systeem zowel de verlichting als het klimaat per ruimte te kunnen regelen. Daarnaast moest het mogelijk zijn om instellingen eenvoudig aan te passen via een app. 

 

Richard Hollenberg, Manager Projecten, HC RT – Tom De Fruytier End-user Marketeer Signify

De oplossing


Signify implementeerde het slim verlichtingssysteem Signify Interact dat volledig samenwerkt met het klimaatplafond van Edge Stadium. Via de Signify-app kunnen gebouwbeheerders en huurders per ruimte de verlichting en temperatuur eenvoudig aanpassen. De nieuwste sensoren meten aanwezigheid, temperatuur en daglichtniveaus en passen het licht en de temperatuur automatisch aan.

 

“Het systeem verzamelt continu data over seizoensinvloeden en gebruikspatronen. Op basis hiervan kunnen verbeteringen worden doorgevoerd om energieverbruik verder te verminderen en het comfort voor huurders te verhogen.”

Richard Hollenberg, Manager Projecten, HC RT

Het hele gebouw is een experience, met name door de Signify-app. Met die app kan je bij elke kantoorruimte de lichten en temperatuur apart aanpassen.”

 

Gaby Bloemberg, Community Coördinator, Edge Workspaces

Case Studies

  • Meer sfeer, minder energie: slimme verlichting bij Carrefour Market te Gent

    Meer sfeer, minder energie: slimme verlichting bij Carrefour Market te Gent

    Door gebruik te maken van slimme armaturen combineren we een optimale winkelbeleving en een efficiënt gebruik van energie op een eenvoudige manier.

  • DHG Vlissingen: van netcongestie naar slim energiebeheer met Signify Dynalite

    DHG Vlissingen: van netcongestie naar slim energiebeheer met Signify Dynalite

    Door gebruik te maken van slimme armaturen en het Signify Dynalite-sturingssysteem, werd een energie-efficiënte en toekomstbestendige oplossing gerealiseerd.

  • Acerta: retrofitoplossing combineert efficiëntie en comfort

    Acerta: retrofitoplossing combineert efficiëntie en comfort

    Acerta koos voor een slimme en duurzame retrofitoplossing, die perfect aansluit op het bestaande klimaatplafond, energie bespaart én klaar is voor de toekomst.

  • Edge Valley

    Edge Valley

    Edge Valley kiest voor slimme, energiezuinige verlichting met Signify Interact. Optimale werkomgeving en toekomstbestendige duurzaamheid in één systeem.

  • Carrefour Oostende Mariakerke

    Carrefour Oostende Mariakerke

    Carrefour kiest voor duurzame, energiezuinige verlichting van Signify. Minder CO₂-uitstoot en een warme sfeer, van parking tot winkel.

  • Slimme verlichting voor een toekomstbestendige campus

    Slimme verlichting voor een toekomstbestendige campus

    Slimme verlichting bij TU/e bespaart energie en zorgt voor een comfortabele campus. Een toekomstbestendige oplossing die zich automatisch aanpast.

  • Open systemen voor futureproof smart buildings

    Open systemen voor futureproof smart buildings

    Het hoofdkantoor van Eiffage, The Source, wordt een ontmoetingsplaats waar alle collega’s van Eiffage terechtkunnen. Het gebouw is uitgerust met een aantal innovatieve technologieën, zoals de verlichting van Signify. Ze zorgden voor future proof verlichting, uitgerust met sensoren en een open systeem voor een eenvoudige implementatie en integratie met alle andere technieken in het gebouw.

  • Perfecte verlichting voor sporthal Nazareth

    Perfecte verlichting voor sporthal Nazareth

    Door verouderde verlichting kreeg de sporthal boetes. Met 400 nieuwe LED-lampen is de zichtbaarheid perfect, het pand energiezuinig en het spelplezier terug.

Wat kan circulaire verlichting voor uw bedrijf betekenen?