DHG Vlissingen: van netcongestie naar slim energiebeheer met Signify Dynalite

Vastgoedontwikkelaar DHG, Vlissingen Nederland

 

Het project, innovatief warehouse voor de opslag van batterijen, werd geconfronteerd met netcongestie, waardoor de beschikbare energiecapaciteit beperkt was.

Met het Energy Management Systeem van Ysmart, in combinatie met slimme armaturen van Signify, werd verlichting een actieve schakel in het energiebeheer in plaats van een verbruiker.

Het EMS van Ysmart maakt daarbij gebruik van het Signify Dynalite sturingssysteem als backbone voor de aansturing.

"We kregen in eerste instantie slechts een beperkt deel van de gevraagde aansluiting. Dat heeft ons doen nadenken over hoe we energiestromen slim kunnen managen en pieken kunnen vermijden."

 

— Peter van Wensveen - Development Manager DHG

Toekomstgerichte oplossing    

 

In overleg met Ysmart, M3E Groep en Signify is gezocht naar een oplossing waarbij niet alleen het beschikbare vermogen centraal staat, maar vooral hoe je dat vermogen optimaal benut. Door energiestromen actief te monitoren en te sturen, kan het gebouw flexibel inspelen op zowel huidige als toekomstige noden, ongeacht schommelingen in beschikbaarheid.

 

Die denkoefening leidde tot een geïntegreerde aanpak waarbij piekverbruik wordt afgevlakt en energieverbruik gericht wordt ingezet waar en wanneer het nodig is. Licht wordt een actieve schakel binnen het bredere energiebeheer van het gebouw.

"In een project als dit speelt verlichting een grote rol in het totale energieverbruik. Door die van bij het begin slim te ontwerpen en aan te sturen, kan je echt impact maken."

 

— Jos van Erkel - Projectmanager, M3E Groep

Verlichting als backbone van het gebouw

 

Ysmart integreerde alle technieken, van verlichting en warmtepompen tot laadpalen en zonnepanelen, in één centraal platform. Daarbij vormt de verlichtingsinstallatie de basis van het slimme netwerk. Dankzij bewegingssensoren en slimme sturing brandt verlichting enkel waar en wanneer dat nodig is. Tegelijk worden inschakelpieken vermeden en wordt het energieverbruik actief gespreid.

 

De combinatie van Philips Maxos fusion verlichting van Signify en Signify Dynalite zorgt bovendien voor een stabiele en betrouwbare installatie, perfect afgestemd op de schaal van een logistiek warehouse.

"We gebruiken Signify Dynalite niet alleen voor de aansturing van verlichting, maar ook als backbone van ons volledige gebouwmanagementsysteem."

 

— William Haverhals - Chief Expedition Officer, Ysmart

Een warehouse dat vooruitdenkt  

 

Wat begon als een uitdaging rond netcapaciteit, groeide uit tot een doordachte en energie-efficiënte oplossing. Door verlichting actief in te zetten als onderdeel van het energiebeheer en alle technieken met elkaar te verbinden, ontstaat een gebouw dat flexibel inspeelt op toekomstige noden.


Zo wordt dit warehouse niet alleen efficiënter in gebruik, maar ook een sterk voorbeeld van hoe slimme technologie en verlichting bijdragen aan duurzame logistieke infrastructuur.

Case Studies

  • Meer sfeer, minder energie: slimme verlichting bij Carrefour Market te Gent

    Meer sfeer, minder energie: slimme verlichting bij Carrefour Market te Gent

    Door gebruik te maken van slimme armaturen combineren we een optimale winkelbeleving en een efficiënt gebruik van energie op een eenvoudige manier.

  • Acerta: retrofitoplossing combineert efficiëntie en comfort

    Acerta: retrofitoplossing combineert efficiëntie en comfort

    Acerta koos voor een slimme en duurzame retrofitoplossing, die perfect aansluit op het bestaande klimaatplafond, energie bespaart én klaar is voor de toekomst.

  • Edge Valley

    Edge Valley

    Edge Valley kiest voor slimme, energiezuinige verlichting met Signify Interact. Optimale werkomgeving en toekomstbestendige duurzaamheid in één systeem.

  • Edge Stadium

    Edge Stadium

    Edge Stadium kiest voor slimme verlichting van Signify, geïntegreerd met het klimaatplafond. Energiezuinig, flexibel en afgestemd op de behoeften van huurders.

  • Carrefour Oostende Mariakerke

    Carrefour Oostende Mariakerke

    Carrefour kiest voor duurzame, energiezuinige verlichting van Signify. Minder CO₂-uitstoot en een warme sfeer, van parking tot winkel.

  • Slimme verlichting voor een toekomstbestendige campus

    Slimme verlichting voor een toekomstbestendige campus

    Slimme verlichting bij TU/e bespaart energie en zorgt voor een comfortabele campus. Een toekomstbestendige oplossing die zich automatisch aanpast.

  • Perfecte verlichting voor sporthal Nazareth

    Perfecte verlichting voor sporthal Nazareth

    Door verouderde verlichting kreeg de sporthal boetes. Met 400 nieuwe LED-lampen is de zichtbaarheid perfect, het pand energiezuinig en het spelplezier terug.

  • Open systemen voor futureproof smart buildings

    Open systemen voor futureproof smart buildings

    Het hoofdkantoor van Eiffage, The Source, wordt een ontmoetingsplaats waar alle collega’s van Eiffage terechtkunnen. Het gebouw is uitgerust met een aantal innovatieve technologieën, zoals de verlichting van Signify. Ze zorgden voor future proof verlichting, uitgerust met sensoren en een open systeem voor een eenvoudige implementatie en integratie met alle andere technieken in het gebouw.

Benieuwd hoe slimme verlichting ook jouw
kantoor future-proof kan maken?