Meer sfeer, minder energie: slimme verlichting bij Carrefour Market te Gent 

Carrefour Market Gent, België

 

Bij Carrefour staat een aangename winkelbeleving centraal, waarbij verlichting een sleutelrol speelt.

 

Door te kiezen voor slimme armaturen creëren we de perfecte balans tussen sfeer, comfort en energie-efficiëntie. 

"Voor Carrefour is de klantbeleving belangrijk, evenals het aangenaam kunnen rondlopen in de winkel. Als we daarbij nog kunnen besparen op onze energiefactuur,  dan is dat leuk meegenomen."

 

— Steven Deruytter, Technical Manager Carrefour 

Efficiënt licht, betere beleving    

 

Verlichting heeft een grote invloed op de winkelervaring van de klant, maar ook op het energieverbruik in de winkel.

 

Met slimme verlichting optimaliseert Signify beide. Het systeem zorgt automatisch voor het juiste lichtniveau op de juiste plaats en op het juiste moment, zonder tussenkomst van het personeel.

 

Zo realiseren we maximale energiebesparing terwijl klanten steeds in een aangename omgeving kunnen winkelen.

Snel geïnstalleerd, klaar voor de toekomst

 

De draadloze integratie zorgt niet alleen voor lagere installatiekosten, maar ook voor een korte installatietijd en minimale hinder tijdens renovatie- of vernieuwingswerken. De verlichting wordt eenvoudig geïntegreerd op bestaande tracks of plafondvoedingen, zonder extra bekabeling.

 

Daarnaast biedt de oplossing Carrefour en haar franchisepartners de zekerheid van een toekomstgerichte installatie die eenvoudig schaalbaar en flexibel inzetbaar blijft.

 

Paul van Beijsterveldt - System Architect Signify 

"De samenwerking met Signify verloopt al 10 jaar heel vlot. Een persoonlijk aanspreekpunt is voor ons een echte meerwaarde."

 

— Steven Deruytter, Technical Manager Carrefour 

 

 

Case Studies

  • DHG Vlissingen: van netcongestie naar slim energiebeheer met Signify Dynalite

    DHG Vlissingen: van netcongestie naar slim energiebeheer met Signify Dynalite

    Door gebruik te maken van slimme armaturen en het Signify Dynalite-sturingssysteem, werd een energie-efficiënte en toekomstbestendige oplossing gerealiseerd.

  • Acerta: retrofitoplossing combineert efficiëntie en comfort

    Acerta: retrofitoplossing combineert efficiëntie en comfort

    Acerta koos voor een slimme en duurzame retrofitoplossing, die perfect aansluit op het bestaande klimaatplafond, energie bespaart én klaar is voor de toekomst.

  • Edge Valley

    Edge Valley

    Edge Valley kiest voor slimme, energiezuinige verlichting met Signify Interact. Optimale werkomgeving en toekomstbestendige duurzaamheid in één systeem.

  • Edge Stadium

    Edge Stadium

    Edge Stadium kiest voor slimme verlichting van Signify, geïntegreerd met het klimaatplafond. Energiezuinig, flexibel en afgestemd op de behoeften van huurders.

  • Carrefour Oostende Mariakerke

    Carrefour Oostende Mariakerke

    Carrefour kiest voor duurzame, energiezuinige verlichting van Signify. Minder CO₂-uitstoot en een warme sfeer, van parking tot winkel.

  • Slimme verlichting voor een toekomstbestendige campus

    Slimme verlichting voor een toekomstbestendige campus

    Slimme verlichting bij TU/e bespaart energie en zorgt voor een comfortabele campus. Een toekomstbestendige oplossing die zich automatisch aanpast.

  • Perfecte verlichting voor sporthal Nazareth

    Perfecte verlichting voor sporthal Nazareth

    Door verouderde verlichting kreeg de sporthal boetes. Met 400 nieuwe LED-lampen is de zichtbaarheid perfect, het pand energiezuinig en het spelplezier terug.

  • Open systemen voor futureproof smart buildings

    Open systemen voor futureproof smart buildings

    Het hoofdkantoor van Eiffage, The Source, wordt een ontmoetingsplaats waar alle collega’s van Eiffage terechtkunnen. Het gebouw is uitgerust met een aantal innovatieve technologieën, zoals de verlichting van Signify. Ze zorgden voor future proof verlichting, uitgerust met sensoren en een open systeem voor een eenvoudige implementatie en integratie met alle andere technieken in het gebouw.

Benieuwd hoe slimme verlichting ook jouw
kantoor future-proof kan maken?