Retrofitoplossing combineert efficiëntie en comfort

Hoofdkantoor Acerta, Leuven, België

 

In samenwerking met Signify en VINCI Facilities, heeft Acerta gekozen voor een slimme en duurzame renovatieoplossing voor de relighting van hun gebouw. Het resultaat: LED-verlichting die perfect aansluit op het bestaande klimaatplafond, energie bespaart én klaar is voor de toekomst.

"Dankzij de hechte samenwerking konden we heel veel armaturen binnen een strakke planning installeren. De proefopstelling was daarbij echt de sleutel tot succes."

 

— Rusty Ritzen, Sectormanager VINCI Facilities 

Van verouderde TL naar slimme LED    

 

Jan Oostens, Regio Facilities Manager en Preventieadviseur bij Acerta, schetst de situatie: “Ons gebouw werd in 2011 aangekocht. Intussen waren lampen en ballasten moeilijk verkrijgbaar, waardoor onderhoud steeds meer kopzorgen gaf.”

 

Die oplossing kwam er met de overstap naar LED. Facility Officer Stefan Wuyts legt uit: “We spreken over zo’n tweeduizend armaturen. Door vooraf een proefopstelling te maken en samen met Signify en VINCI Facilities de installatie grondig voor te bereiden, konden we het werk heel efficiënt laten verlopen. Zelfs de verpakking van de armaturen werd aangepast zodat we tijd wonnen bij de plaatsing.”

Retrofit als slimme keuze

 

Juan Kerremans, Key Account Manager bij Signify: “Er waren veel verschillende armaturen, en daarom hebben we gekozen voor retrofit: bestaande armaturen behouden, het binnenwerk vernieuwen met retrofitarmaturen. Zo konden we sneller werken, zonder het plafond te verstoren, en bleven de ruimtes er netjes uitzien.”

 

Daarnaast werd de verlichting uitgerust met slimme technologie. “Dankzij draadloze connectiviteit via een Zigbee protocol communiceren alle armaturen met elkaar. Dat maakt het systeem flexibel: Acerta kan eenvoudig zones aanpassen of vergaderruimtes toevoegen zonder extra bekabeling,” aldus Kerremans. 

Slim, duurzaam en toekomstgericht  

 

Via het Signify Interact-systeem zijn functies zoals daglichtafstemming en aanwezigheidsdetectie standaard geïntegreerd.


De relighting bij Acerta is meer dan enkel een vervanging van lampen. Het is een stap richting een slimmer, duurzamer en toekomstgericht gebouw. Ritzen besluit: “De verlichting kan gekoppeld worden aan het gebouwbeheersysteem, waardoor verdere integratie mogelijk wordt. Zo staat Acerta klaar om de komende jaren nog meer slimme toepassingen te omarmen.”

   

Licht brengen waar geen daglicht is


De vernieuwing stopt niet bij de kantoorruimtes. Acerta kijkt ook naar de ondergrondse vergaderzalen, waar natuurlijk daglicht ontbreekt. Oostens: “Daar ervaar je snel een bunkergevoel. Daarom kozen we voor Signify NatureConnect, dat daglicht simuleert en de ruimtes veel aangenamer maakt.”
 

Deze innovatie brengt de voordelen van natuurlijk daglicht naar binnen waardoor ruimtes worden getransformeerd in lichte, energieke omgevingen waar mensen zich beter voelen, beter werken en gedijen.

Case Studies

  • Meer sfeer, minder energie: slimme verlichting bij Carrefour Market te Gent

    Meer sfeer, minder energie: slimme verlichting bij Carrefour Market te Gent

    Door gebruik te maken van slimme armaturen combineren we een optimale winkelbeleving en een efficiënt gebruik van energie op een eenvoudige manier.

  • DHG Vlissingen: van netcongestie naar slim energiebeheer met Signify Dynalite

    DHG Vlissingen: van netcongestie naar slim energiebeheer met Signify Dynalite

    Door gebruik te maken van slimme armaturen en het Signify Dynalite-sturingssysteem, werd een energie-efficiënte en toekomstbestendige oplossing gerealiseerd.

  • Edge Valley

    Edge Valley

    Edge Valley kiest voor slimme, energiezuinige verlichting met Signify Interact. Optimale werkomgeving en toekomstbestendige duurzaamheid in één systeem.

  • Edge Stadium

    Edge Stadium

    Edge Stadium kiest voor slimme verlichting van Signify, geïntegreerd met het klimaatplafond. Energiezuinig, flexibel en afgestemd op de behoeften van huurders.

  • Carrefour Oostende Mariakerke

    Carrefour Oostende Mariakerke

    Carrefour kiest voor duurzame, energiezuinige verlichting van Signify. Minder CO₂-uitstoot en een warme sfeer, van parking tot winkel.

  • Slimme verlichting voor een toekomstbestendige campus

    Slimme verlichting voor een toekomstbestendige campus

    Slimme verlichting bij TU/e bespaart energie en zorgt voor een comfortabele campus. Een toekomstbestendige oplossing die zich automatisch aanpast.

  • Perfecte verlichting voor sporthal Nazareth

    Perfecte verlichting voor sporthal Nazareth

    Door verouderde verlichting kreeg de sporthal boetes. Met 400 nieuwe LED-lampen is de zichtbaarheid perfect, het pand energiezuinig en het spelplezier terug.

  • Open systemen voor futureproof smart buildings

    Open systemen voor futureproof smart buildings

    Het hoofdkantoor van Eiffage, The Source, wordt een ontmoetingsplaats waar alle collega’s van Eiffage terechtkunnen. Het gebouw is uitgerust met een aantal innovatieve technologieën, zoals de verlichting van Signify. Ze zorgden voor future proof verlichting, uitgerust met sensoren en een open systeem voor een eenvoudige implementatie en integratie met alle andere technieken in het gebouw.