De opkomst van adaptieve steden

Hoe connected lighting de basis vormt voor toekomstbestendige infrastructuur

Gemeenten staan voor een uitdagende opgave. Steden groeien, mobiliteit verandert, duurzaamheidsdoelstellingen worden ambitieuzer en budgetten blijven onder druk staan. Tegelijkertijd verwachten inwoners een veilige, aantrekkelijke en goed functionerende openbare ruimte.
 

De vraag is dan ook niet langer óf steden slimmer moeten worden, maar hoe zij deze transitie op een praktische en betaalbare manier kunnen realiseren.

Van statische naar adaptieve infrastructuur

 

Traditioneel wordt stedelijke infrastructuur ontworpen op basis van voorspellingen. Wegen, verlichting en andere voorzieningen worden ingericht voor de situatie van vandaag, terwijl de behoeften van morgen vaak moeilijk te voorspellen zijn.

 

Een toekomstbestendige stad vraagt daarom om een andere aanpak: infrastructuur die kan meebewegen met veranderende omstandigheden. Adaptieve steden maken gebruik van realtime data, connected systemen en slimme technologieën om sneller te reageren op ontwikkelingen in de openbare ruimte.

 

Waarom openbare verlichting een logische eerste stap is

 

Openbare verlichting is vrijwel overal aanwezig. Het vormt een fijnmazig netwerk dat al beschikt over stroomvoorziening en verspreid is over de hele gemeente. Daarmee is het een ideale basis voor slimme stedelijke infrastructuur.

 

Door verlichting slim te maken en centraal aan te sturen ontstaat niet alleen meer inzicht in het verlichtingsnetwerk, maar ook een platform waarop toekomstige smart city-toepassingen kunnen worden gebouwd.

 

Gemeenten die investeren in connected lighting zetten daarmee een belangrijke stap richting een flexibele en datagedreven openbare ruimte.

sabugal-800x450.jpg

 

Meer dan energiebesparing

 

De overstap naar LED-verlichting levert voor veel gemeenten al aanzienlijke energiebesparingen op. Door connected lighting ontstaat een volgende stap in efficiëntie.
 

Met connected lighting kunnen lichtniveaus automatisch worden aangepast aan de situatie op straat. Bijvoorbeeld op basis van verkeersintensiteit, weersomstandigheden of het tijdstip van de dag. Hierdoor wordt alleen licht gebruikt waar en wanneer dat nodig is.

 

Dat resulteert in:

  • Extra energiebesparing
  • Lagere CO₂-uitstoot
  • Minder lichtvervuiling
  • Behoud van veiligheid en comfort voor inwoners

 

Meer inzicht, minder beheerwerk

 

Voor beheerders van de openbare ruimte biedt connected lighting directe voordelen.

Via een centraal beheersysteem krijgen gemeenten inzicht in de prestaties van individuele lichtpunten, energieverbruik en eventuele storingen. Hierdoor kan onderhoud proactiever worden uitgevoerd en worden onnodige inspectierondes beperkt.

 

Dit zorgt voor:

  • Lagere operationele kosten
  • Snellere storingsafhandeling
  • Betere controle over assets
  • Meer inzicht voor beleidsvorming

 

Een fundament voor de slimme stad van morgen

 

Connected lighting biedt niet alleen directe operationele voordelen, maar vormt ook een strategische basis voor toekomstige smart city-toepassingen.

 

Doordat lichtpunten functioneren als verbonden knooppunten binnen een stedelijk netwerk, ontstaat een fijnmazige en schaalbare infrastructuur. Hierop kunnen eenvoudig aanvullende toepassingen worden geïntegreerd, zoals verkeersmonitoring, omgevingssensoriek, slimme parkeersystemen en andere datagedreven services.

 

Verlichting ontwikkelt zich daarmee van een standalone voorziening naar een multifunctioneel platform. Dit stelt gemeenten in staat om stapsgewijs functionaliteit toe te voegen en gericht door te bouwen aan een geïntegreerde, duurzame en toekomstbestendige stedelijke omgeving.

siegburg-800x450.jpg

 

Klein beginnen, groot denken

 

De transitie naar een adaptieve stad hoeft niet te starten met grootschalige projecten. Juist een gefaseerde aanpak biedt gemeenten de mogelijkheid om ervaring op te doen, resultaten te meten en vervolgens gecontroleerd op te schalen.
 

Door te starten met connected lighting leggen gemeenten vandaag al de basis voor de stedelijke infrastructuur van morgen.
 

Want de steden die klaar zijn voor de toekomst, zijn de steden die zich kunnen aanpassen aan verandering.

Over Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) is wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact connected lighting systemen en dataverzamelingsservices bieden bedrijfswaarde en transformeren het leven in huizen, gebouwen en publieke ruimtes. Met een omzet in 2022 van EUR 7,5 miljard, ongeveer 35.000 werknemers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we het buitengewone potentieel van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en om een duurzame wereld te creëren. We werden volledig CO2-neutraal in onze operaties in 2020, staan sinds onze IPO voor het zesde jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index en werden in 2017, 2018 en 2019 uitgeroepen tot Industry Leader. Nieuws over Signify is te vinden in onze Newsroom en op Twitter, LinkedIn en Instagram. Informatie voor investeerders kan worden gevonden op onze pagina Investor Relations.

Meydan Bridge

Meer artikelen

  • Adaptieve verlichting: datagedreven beslissingen voor slimmer wegverkeer

    september 28, 2026

    Adaptieve verlichting: datagedreven beslissingen voor slimmer wegverkeer

  • Van voetbal een onvergetelijke ervaring maken

    augustus 18, 2026

    Van voetbal een onvergetelijke ervaring maken

  • De opkomst van adaptieve steden

    juli 27, 2026

    De opkomst van adaptieve steden