Adaptieve verlichting: datagedreven beslissingen voor onderweg

Nu verkeerspatronen veranderen, maken data flexibelere en beter afgestemde verlichtingsstrategieën mogelijk. Contextuele en adaptieve benaderingen bieden nieuwe manieren om verlichting te laten aansluiten op praktijksituaties en veiligheidsbehoeften.

 

Datagedreven beslissingen voor onderweg

 

Wegverlichting valt nauwelijks op wanneer die goed werkt. Ze is er gewoon en ondersteunt automobilisten, fietsers en voetgangers in alle stilte zodra het donker wordt.

 

Maar nu verkeerspatronen complexer worden en de verwachtingen rond veiligheid toenemen, verandert ook de manier waarop verlichting wordt gepland en beheerd.

 

Verlichting wordt steeds minder gezien als statische infrastructuur en steeds meer als onderdeel van het bredere verkeersveiligheidssysteem. Data staan centraal in die verandering. Goed gebruikt maken ze het mogelijk om verlichting te laten reageren op actuele omstandigheden op de weg, in plaats van uit te gaan van vaste aannames die jaren geleden zijn gedaan.

 

Twee concepten vormen de kern van deze ontwikkeling: contextuele en adaptieve verlichting. Samen helpen ze overheden de stap te maken van een reactieve aanpak naar een aanpak die beter inspeelt op de situatie, betrouwbaarder is en nauwer aansluit op het werkelijke risico.

Wegen veranderen. Verlichting moet meebewegen.

 

Verkeersstromen verschillen per uur. De drukte van voetgangers neemt toe en af. Het weer kan de zichtbaarheid binnen enkele minuten veranderen. Toch is wegverlichting traditioneel ontworpen op basis van relatief statische modellen, zoals vaste verlichtingsklassen, vooraf ingestelde dimschedules en routinematige onderhoudscycli.

 

Die aanpak heeft weliswaar gezorgd voor consistentie en naleving van normen, maar weerspiegelt niet altijd hoe wegen daadwerkelijk worden gebruikt. Data helpen die kloof te verkleinen. Informatie over verkeersintensiteit, omgevingsomstandigheden en de prestaties van assets maakt het mogelijk de verlichting aan te passen aan veranderende risico’s, in plaats van haar de hele nacht op hetzelfde niveau te houden.

 

Contextuele en adaptieve verlichting: licht waar het ertoe doet

 

Bij contextuele en adaptieve verlichting worden data gebruikt om licht slimmer toe te passen. In plaats van ervan uit te gaan dat het risico constant is, kunnen lichtniveaus worden aangepast aan wat er op een bepaald moment daadwerkelijk op de weg gebeurt.

 

Tijdens drukke perioden of bij slecht weer kan het lichtniveau worden verhoogd om de zichtbaarheid en alertheid van weggebruikers te verbeteren. Wanneer het rustiger is, kan het worden verlaagd zonder de veiligheid in gevaar te brengen. Kruispunten, oversteekplaatsen en andere conflictpunten kunnen extra worden verlicht op de momenten waarop ze het intensiefst worden gebruikt.

 

Dit betekent niet dat normen worden losgelaten of dat het wegennet onnodig sterk wordt verlicht. Het gaat erom bestaande richtlijnen effectiever toe te passen op basis van professionele beoordeling, ondersteund door data.

 

Het doel is eenvoudig: beter zicht wanneer het risico hoger is, zonder onnodige verlichting wanneer dat niet nodig is.

Van verlichtingsdata naar inzicht

Moderne verlichtingssystemen genereren ook data die verder gaan dan de dagelijkse aansturing. Na verloop van tijd kan deze informatie zichtbaar maken hoe wegen worden gebruikt en waar verlichtingsstrategieën niet langer aansluiten op de werkelijkheid.

 

Voor verkeers- en veiligheidsteams biedt dit nieuwe mogelijkheden. Verlichtingsdata kunnen locaties signaleren waar de vraag structureel hoger is dan verwacht, of waar de prestaties van de verlichting opnieuw moeten worden bekeken. Ze kunnen gerichte upgrades, herclassificatie of aanvullende veiligheidsmaatregelen ondersteunen.

 

Zo wordt verlichting meer dan een voorziening op de achtergrond. Ze wordt een bron van inzicht die een onderbouwde aanpak van verkeersveiligheid ondersteunt.

Betrouwbaarheid: een fundamenteel onderdeel van veiligheid

 

Dit alles heeft natuurlijk weinig waarde wanneer de verlichting niet werkt. Betrouwbaarheid blijft een fundamenteel veiligheidsaspect, vooral op drukke verkeersroutes en bij voetgangersoversteekplaatsen, waar storingen het risico kunnen vergroten.

 

Toegang tot assetdata helpt overheden beter te begrijpen hoe verlichtingssystemen in de loop van de tijd presteren. Dat ondersteunt een beter onderbouwde onderhoudsplanning, een snellere respons op storingen en een duidelijker beeld van de staat van het netwerk.

 

De voordelen zijn praktisch: minder onverwachte uitval, consistentere verlichtingsprestaties en meer vertrouwen voor weggebruikers die zich ’s nachts door het netwerk verplaatsen. Vanuit veiligheidsperspectief is consistente verlichting net zo belangrijk als aanpasbaarheid.

Eén aanpak werkt niet overal

 

Hoewel de principes van datagedreven verlichting breed worden gedeeld, verschilt de toepassing aanzienlijk per land. Nationale normen en regelgevingskaders bepalen in belangrijke mate wat is toegestaan en hoe systemen worden geïmplementeerd.

Italië is hiervan een duidelijk voorbeeld. Binnen de Italiaanse praktijk kent een verkeersafhankelijke adaptieve installatie (TAI) doorgaans drie dimniveaus, terwijl een volledig adaptieve installatie (FAI) vier niveaus toestaat.

 

FAI-oplossingen vereisen bovendien de integratie van weer- en luminantiedata, zodat de verlichting niet alleen reageert op de verkeersvraag, maar ook op omgevingsomstandigheden.

 

Ook de eisen aan data verschillen. In Italië kunnen verkeersdata met intervallen van één minuut worden beoordeeld, waardoor zeer snel kan worden bijgestuurd. In het Verenigd Koninkrijk zijn intervallen van vijf minuten gebruikelijker, passend bij andere uitgangspunten in de regelgeving.

 

Deze benaderingen zijn vastgelegd in UNI 11248, die verwijst naar EN 13201 en daar nationale interpretaties aan toevoegt [1]. De conclusie is duidelijk: datagedreven verlichting moet worden afgestemd op lokale normen en richtlijnen, en niet alleen op wat technisch mogelijk is.

Van reageren naar anticiperen

Samen wijzen contextuele en adaptieve verlichting de weg naar een flexibelere manier van wegverlichtingsbeheer. In plaats van te vertrouwen op statische aannames kunnen overheden data gebruiken om aandacht te richten op de plekken waar verlichting het grootste verschil maakt voor de veiligheid.

 

Deze verandering zorgt ook voor meer duidelijkheid. Beslissingen over lichtniveaus, onderhoudsprioriteiten en investeringen kunnen met bewijs worden onderbouwd. Zo ontstaat een betere balans tussen veiligheid, duurzaamheid en kosten.

sabugal-800x450.jpg

Veiligheid blijft centraal staan

Wegverlichting zal altijd een relatief onopvallend onderdeel van het stedelijke vervoerssysteem blijven, maar haar rol wordt steeds zichtbaarder. Data veranderen het doel van verlichting niet, maar versterken het.

 

Door verlichting flexibeler en betrouwbaarder te maken, draagt adaptieve aansturing bij aan veiligere wegen en beter geïnformeerd beheer van openbare verlichting. De uitdaging is nu om deze mogelijkheden zorgvuldig en proportioneel toe te passen, in lijn met bestaande normen en professionele beoordeling.

 

Kortom: wanneer data goed worden gebruikt, kan verlichting blijven doen wat ze altijd al deed, namelijk veilig verkeer in het donker ondersteunen, maar dan met een duidelijker beeld van waar en wanneer dat het hardst nodig is.

 

Bronnen

 

[1] UNI 11248:2016, ‘Wegverlichting – Selectie van verlichtingsklassen’, UNI, 2016: UNI 11248:2016

BS EN 13201-2:2015 – TC, ‘Wegverlichting – Prestatie-eisen’, BSI, 2016: Publicatie van BSI

 

Over de auteur:

Pedro Pinto

David Orchard

Directeur Outdoor Smart Solutions, Signify

Over Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) is wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact connected lighting systemen en dataverzamelingsservices bieden bedrijfswaarde en transformeren het leven in huizen, gebouwen en publieke ruimtes. Met een omzet in 2022 van EUR 7,5 miljard, ongeveer 35.000 werknemers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we het buitengewone potentieel van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en om een duurzame wereld te creëren. We werden volledig CO2-neutraal in onze operaties in 2020, staan sinds onze IPO voor het zesde jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index en werden in 2017, 2018 en 2019 uitgeroepen tot Industry Leader. Nieuws over Signify is te vinden in onze Newsroom en op Twitter, LinkedIn en Instagram. Informatie voor investeerders kan worden gevonden op onze pagina Investor Relations.

Meydan Bridge

Meer artikelen

  • Adaptieve verlichting: datagedreven beslissingen voor slimmer wegverkeer

    september 28, 2026

    Adaptieve verlichting: datagedreven beslissingen voor slimmer wegverkeer

  • Van voetbal een onvergetelijke ervaring maken

    augustus 18, 2026

    Van voetbal een onvergetelijke ervaring maken

  • De opkomst van adaptieve steden

    juli 27, 2026

    De opkomst van adaptieve steden