Van voetbal een onvergetelijke ervaring maken

Hoe licht de fanbeleving in stadions naar een hoger niveau tilt

Nog twee minuten tot het laatste fluitsignaal. In het stadion lopen de emoties hoog op. Een spits breekt door, haalt uit en scoort. Het stadion barst los. Fans springen op, muziek klinkt door de speakers en de verlichting komt tot leven. In één moment verandert een doelpunt in een ervaring die niemand snel vergeet.

 

Tegenwoordig draait sport om veel meer dan de eindstand alleen. Natuurlijk blijft de wedstrijd centraal staan, maar de totale beleving eromheen wordt steeds belangrijker. Fans verwachten sfeer, spanning, veiligheid, entertainment en momenten die ze willen vastleggen en delen. Licht speelt daarin een essentiële rol. Het roept emoties op, creëert sfeer, vergroot de betrokkenheid en maakt van sportwedstrijden herinneringen die blijven hangen.

 

Voetbal is daar misschien wel het beste voorbeeld van. Als populairste sport ter wereld brengt het fans samen in stadions, op pleinen, in huiskamers en via schermen over de hele wereld. Of het nu gaat om een internationale finale, een nationale competitie of een bijzondere thuiswedstrijd: de verwachtingen zijn hoog. Supporters willen niet alleen kijken naar een wedstrijd, ze willen deze beleven.

 

In stadions zoals het Hard Rock Stadium in Miami en Estadio Banorte in Mexico-Stad heeft Signify connected lighting-installaties gerealiseerd die verder gaan dan alleen functionele verlichting. Ze laten zien hoe licht kan bijdragen aan veiligheid, zichtbaarheid, entertainment en emotie. Zo transformeert verlichting een sportlocatie tot een dynamische omgeving waarin elke fase van de wedstrijd een eigen sfeer krijgt.

 

Van de parkeerplaats tot het speelveld

Moderne stadions zijn steeds meer entertainmentlocaties geworden. De beleving begint niet pas wanneer de wedstrijd wordt afgetrapt, maar al op het moment dat bezoekers het stadion naderen. De manier waarop een stadion, de omgeving en de looproutes worden verlicht, heeft grote invloed op hoe fans hun bezoek ervaren.

 

Een verlichte stadiongevel in de kleuren van de club kan de identiteit van een team versterken en fans direct in de juiste stemming brengen. Licht kan spanning opbouwen, herkenning creëren en supporters vanaf de parkeerplaats meenemen richting het stadion. Zo ontstaat een beleving die stap voor stap wordt opgebouwd, nog voordat iemand zijn stoel heeft bereikt.

 

Tegelijkertijd is verlichting onmisbaar voor veiligheid en oriëntatie. In stadions waar tienduizenden mensen samenkomen, moeten bezoekers zich prettig en veilig kunnen verplaatsen. Een goed ontworpen lichtinstallatie helpt mensen hun weg te vinden, ondersteunt een soepele doorstroming en draagt bij aan een overzichtelijke omgeving. Ook de kleurtemperatuur en lichtkwaliteit spelen daarbij een rol. Warmere wittinten kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan een aangenamere sfeer in drukke omgevingen.

sabugal-800x450.jpg

 

De wedstrijdbeleving versterken met licht

Voor fans op de tribune is verlichting inmiddels een volwaardig onderdeel van de entertainmentervaring. Dynamische lichtshows voor de aftrap, gesynchroniseerde doelpuntvieringen en spectaculaire spelersopkomsten maken van een wedstrijd een meeslepende belevenis.

 

Bij belangrijke momenten in de wedstrijd kan licht de emotie versterken. Denk aan een doelpunt, een spelerswissel, een opkomst, een huldiging of het slotmoment van een wedstrijd. Door licht te koppelen aan muziek, video en stadiongeluid ontstaat een showervaring die fans volledig meeneemt in het moment.

Een mooi voorbeeld is Estadio Banorte in Mexico-Stad, waar gecoördineerde lichteffecten reageren op belangrijke wedstrijdmomenten. Bij doelpunten wordt het stadion gevuld met levendig, kleurrijk licht. Dit wordt mogelijk gemaakt door Color Kinetics Vaya Flood HP en Vari-Lite armaturen van Signify. Zulke dynamische lichtscènes versterken de emotie op en naast het veld en zorgen voor momenten die fans zich nog lang herinneren."

 

Geavanceerde verlichtingssystemen zijn daarmee uitgegroeid tot een standaard voor sportstadions op topniveau. Licht wordt steeds vaker afgestemd op muziek, schermcontent en live entertainment, vergelijkbaar met de beleving tijdens concerten en grote shows. Het stadion wordt daarmee niet alleen een plek waar sport wordt gespeeld, maar ook een podium waarop emotie, technologie en entertainment samenkomen.

siegburg-800x450.jpg

 

Wereldklasse verlichting voor spelers, fans en camera’s

Naast de beleving in het stadion speelt verlichting ook een belangrijke rol voor iedereen die de wedstrijd op afstand volgt. Grote wedstrijden worden bekeken door miljoenen, soms miljarden mensen. Voor broadcasters telt elk detail. Het veld moet gelijkmatig worden verlicht, spelers moeten goed zichtbaar zijn en camera’s moeten haarscherpe beelden kunnen vastleggen.

 

Voor spelers is lichtkwaliteit minstens zo belangrijk. Zij moeten snel kunnen reageren, diepte kunnen inschatten en de bal onder alle omstandigheden goed kunnen volgen. Een hoogwaardige lichtinstallatie ondersteunt dus niet alleen de show, maar ook de sportieve prestatie zelf.

 

Om te voldoen aan de hoge verlichtingskwaliteitsnormen binnen het internationale voetbal koos Estadio Banorte voor Signify, wereldleider in verlichting en officieel FIFA Preferred Provider voor schijnwerpers. De lichtinstallatie in het stadion is zorgvuldig ontworpen om elke vierkante meter van het veld gelijkmatig te verlichten. Met Signify ArenaVision LED-schijnwerpers levert het systeem uitstekende zichtbaarheid voor spelers, fans in het stadion en kijkers thuis.

 

Lichtbediening in een klasse apart

De kracht van moderne stadionverlichting zit niet alleen in de armaturen zelf, maar ook in de manier waarop ze worden aangestuurd. Connected lighting-platforms zoals Signify Interact maken het mogelijk om verlichting centraal te beheren en verschillende systemen nauwkeurig op elkaar af te stemmen.

Via één platform kunnen stadionbeheerders duizenden lichtpunten tegelijk aansturen. Schijnwerpers, gevelverlichting, entertainmentverlichting en architecturale verlichting kunnen in real time samenwerken. Daardoor ontstaat één geïntegreerde lichtbeleving, passend bij elk moment in en rond de wedstrijd."

Dat biedt veel flexibiliteit. Een stadion kan snel schakelen tussen verschillende scènes: van de opbouw voor de aftrap naar wedstrijdverlichting, van een doelpuntviering naar rustentertainment, en van een huldiging naar een show na afloop. Voor stadionexploitanten betekent dit meer controle, meer mogelijkheden en een efficiëntere manier om licht in te zetten voor zowel prestaties als beleving.

 

De fanbeleving vormgeven met licht


Verlichting is uitgegroeid tot een van de krachtigste middelen om de fanbeleving vorm te geven. Het ondersteunt veiligheid en zichtbaarheid, maar doet veel meer dan dat. Licht creëert spanning, versterkt emotie en brengt mensen samen.

 

Van de eerste aanblik van een verlichte stadiongevel tot het laatste fluitsignaal en de viering na afloop: licht speelt een centrale rol in hoe fans een wedstrijd ervaren. En juist in een tijd waarin sport steeds meer draait om beleving, content en gedeelde momenten, wordt die rol alleen maar belangrijker.

 

Voor clubs, stadionexploitanten en organisatoren biedt connected lighting volop kansen. Niet alleen om te voldoen aan de hoogste technische eisen, maar ook om supporters een ervaring te bieden die verder gaat dan de wedstrijd zelf.

 

Uiteindelijk mag het op papier misschien één wedstrijd zijn. Maar met het juiste licht wordt het een moment dat fans nooit vergeten.

Over de auteur:

Pedro Pinto

Pedro Pinto

 

Global Head of Segment, Public 

About Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) is the world leader in lighting for professionals and consumers. We proudly bring to market the world’s best lighting brands, from Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics and many more. Our advanced products, connected systems and services unlock the extraordinary potential of light for brighter lives and a better world. In 2025, we had sales of EUR 5.8 billion, approximately 27,000 employees, and a presence in over 70 markets. We are in the Dow Jones Best-in-Class World Index , earned a CDP ‘A’ score for climate performance and transparency and hold the EcoVadis Platinum rating. 

 

News and updates from Signify can be found in the Newsroom, on LinkedIn and Instagram. Information for investors is located on the Investor Relations page.

More blogs

  • Supporting vitamin D with indoor UVB lighting

    November 05, 2026

    Supporting vitamin D with indoor UVB lighting

  • Rethinking infrastructure in highly automated data centers 

    September 21, 2026

    Rethinking infrastructure in highly automated data centers 

  • Five stadium lighting design myths busted

    August 20, 2026

    Five stadium lighting design myths busted