EPD's: Een krachtig hulpmiddel bij het verduurzamen met verlichting

In dit artikel verkennen we wat een Milieu Productverklaring (EPD- Environmental Product Declaration) is, waarom het van belang is, en hoe EPD's bedrijven kunnen helpen om te voldoen aan duurzaamheidsdoelen en verwachtingen van belanghebbenden. 

 

Met de wereldwijde uitdagingen van milieudegradatie en uitputting van hulpbronnen waar Nederland mee te maken heeft, groeit de druk op fabrikanten, overheden en consumenten om de milieu-impact van de producten die ze produceren, reguleren en consumeren te begrijpen en te verminderen. Deze zoektocht naar milieuduurzaamheid heeft geleid tot een toegenomen vraag naar betrouwbare en transparante informatie die besluitvorming kan sturen naar meer milieuvriendelijke keuzes.

 

Bedrijven in de Nederlandse en Belgische verlichtingsindustrie, waaronder fabrikanten, ontwerpers, installateurs en specificatoren, zoeken allemaal naar een duidelijke, begrijpelijke en betrouwbare methode om hun keuzes te maken. Echter, het meten en vergelijken van de diverse milieu-voetafdrukken van producten over verschillende impactcategorieën blijft een uitdagende taak. De complexiteit van toeleveringsketens, productieprocessen en verwerkingsopties maakt het moeilijk om de milieu-implicaties van verschillende producten en alternatieven nauwkeurig te beoordelen en te vergelijken.

 

De noodzaak om milieueffecten te beoordelen heeft geleid tot een overvloed aan groene labels, circulariteitsscores en duurzaamheidsbeoordelingsmethoden die gericht zijn op het vereenvoudigen van de vergelijking van producten. Echter, het reduceren van de complexiteit van het evalueren van verschillende milieu-impacten tot een eendimensionaal, vereenvoudigd beoordelingssysteem of een enkel logo kan problematisch zijn en tot misleidende conclusies leiden.

Wat is een EPD?

Naarmate duurzaamheid een steeds belangrijkere onderwerp wordt bij architecturale en bouwprojecten, dienen Environmental Product Declarations (EPD's) als essentiële tools om de talloze keuzes die beschikbaar zijn te navigeren. Maar wat is een EPD precies?

Een EPD is een gestandaardiseerd document dat uitgebreide informatie biedt over de milieueffecten van een product gedurende zijn levenscyclus. Dit omvat gegevens over de winning van grondstoffen, productie, gebruik en verwijdering aan het einde van de levensduur, waardoor dit een bron van informatie is die transparant, betrouwbaar en vergelijkbaar is met soortgelijke producten. EPD's bieden onschatbare inzichten in de milieueffecten van een product gedurende zijn levenscyclus, met gegevens over energieverbruik, koolstofemissies en hulpbronnenverbruik. Door EPD's te gebruiken, kunnen consultants en architecten weloverwogen beslissingen nemen die in lijn zijn met hun duurzaamheidsdoelstellingen, en uiteindelijk bijdragen aan groenere en meer milieubewuste ontwerpen. EPD's zijn afgeleid van Life Cycle Assessments (LCA), die alle stadia van de levenscyclus van het product in overweging nemen, inclusief de winning en transport van grondstoffen, de productie en levering van het product inclusief installatie, gebruik, verwijdering en recycling.


Bij Signify maken we onze beloften waar

Aangezien verlichting momenteel goed is voor 12% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik en 5% van de wereldwijde CO2-uitstoot1, kan de overstap naar energiezuinige LED-verlichting aanzienlijk bijdragen aan het verminderen van het wereldwijde elektriciteitsverbruik. EPD's kwantificeren de milieueffecten van producten gedurende hun volledige levenscyclus, waardoor vergelijkingen met vergelijkbare producten mogelijk zijn en klanten worden aangemoedigd om geïnformeerde beslissingen te nemen over investeringen in verlichting. Naast het bevorderen van grotere transparantie voor klanten, stimuleren EPD's op feiten gebaseerde duurzame innovatie binnen Signify, door het bieden van een gekwantificeerde voetafdruk die dient als basislijn voor verdere productverbeteringen van de volgende generatie. 

 

EPD-certificering is met name relevant voor verschillende belangrijke doelgroepen: specificatoren, eindgebruikers en milieubewuste consumenten. Voor fabrikanten is EPD-certificering een proactieve benadering van milieubescherming en naleving van internationale duurzaamheidsnormen. Voor bedrijven en eindgebruikers, met name die met duurzaamheidsdoelen, zijn EPD-gecertificeerde producten van onschatbare waarde. Het opnemen van EPD-gecertificeerde producten in hun infrastructuur stelt deze bedrijven in staat om zich te conformeren aan hun milieudoelstellingen en te voldoen aan wettelijke vereisten. EPD-certificering biedt ook de benodigde gegevens om duurzaamheidsclaims te onderbouwen, waardoor het voor bedrijven eenvoudiger wordt om te rapporteren over hun milieueffect.


Wij erkennen dat en hebben daarom al meer dan 2.000 Environmental Product Declarations (EPD's) beschikbaar gesteld, die meer dan 70.000 productvariaties over de hele wereld bestrijken. Naarmate het EPD-programma vordert, zullen uiteindelijk alle producten wereldwijd EPD's ontvangen. We hebben ons ook gecommitteerd aan het delen van de milieueffecten van ons volledige productassortiment. Naast het bevorderen van grotere transparantie voor klanten, bevorderen EPD's op bewijs gebaseerde duurzame innovatie binnen Signify, door het bieden van een gekwantificeerde voetafdruk die dient als basislijn voor verdere verbeteringen in productiteraties van de volgende generatie.

In conclusie 

Door transparante en geverifieerde informatie te verstrekken over de milieueffecten van een product, stellen EPD's belanghebbenden in staat om geïnformeerde beslissingen te nemen en bij te dragen aan mondiale duurzaamheidsdoelen. Of je nu een fabrikant bent die certificering zoekt of een ontwerper die materialen selecteert voor een project, het begrijpen van het belang van EPD's zorgt voor afstemming met industriestandaarden en een toewijding aan een duurzame toekomst. EPD's bevorderen op bewijs gebaseerde duurzame innovatie binnen Signify, door het bieden van een gekwantificeerde voetafdruk die dient als basislijn voor verdere verbeteringen in productiteraties van de volgende generatie.

 

Nu is het moment aangebroken voor de Nederlandse en Belgische verlichtingsindustrie om haar ambitie te verhogen en volledig te omarmen wat EPD-methoden te bieden hebben. Ontdek meer op onze Duurzaamheids pagina en zie hoe Signify niet alleen praat, maar ook daadwerkelijk actie onderneemt.

 

Voor meer informatie over EPD’s kun je gerust contact met ons opnemen. Voor contact kun je terecht bij Dick Rutten,  Siginfy Certification Manager, via dick.rutten@signify.com.

 

For further information, please contact:

Signify UK&I PR

Nikita Mahajan
Tel: + 44 (0)7459751618
Email: nikita.mahajan@signify.com

 

Over Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) is wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact connected lighting systemen en dataverzamelingsservices bieden bedrijfswaarde en transformeren het leven in huizen, gebouwen en publieke ruimtes. Met een omzet in 2022 van EUR 7,5 miljard, ongeveer 35.000 werknemers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we het buitengewone potentieel van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en om een duurzame wereld te creëren. We werden volledig CO2-neutraal in onze operaties in 2020, staan sinds onze IPO voor het zesde jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index en werden in 2017, 2018 en 2019 uitgeroepen tot Industry Leader. Nieuws over Signify is te vinden in onze Newsroom en op Twitter, LinkedIn en Instagram. Informatie voor investeerders kan worden gevonden op onze pagina Investor Relations.

Meydan Bridge

Meer artikelen

  • Adaptieve verlichting: datagedreven beslissingen voor slimmer wegverkeer

    september 28, 2026

    Adaptieve verlichting: datagedreven beslissingen voor slimmer wegverkeer

  • Van voetbal een onvergetelijke ervaring maken

    augustus 18, 2026

    Van voetbal een onvergetelijke ervaring maken

  • De opkomst van adaptieve steden

    juli 27, 2026

    De opkomst van adaptieve steden