Criteri di Signify Circle

Criteri di Signify Circle

Signify Circle spiegato: rendicontazione dei ricavi e definizioni.

L'obiettivo di Signify Circle è aiutare professionisti e clienti a identificare prodotti affidabili in linea con i principi dell'economia circolare. Il programma Signify Circle viene lanciato inizialmente nel portfolio professionale per il mercato europeo.

 

La terminologia utilizzata nell'iniziativa Signify Circle si basa sugli standard e sui regolamenti elencati in fondo a questa pagina. Poiché al momento non esiste un metodo universalmente riconosciuto per identificare i prodotti di illuminazione circolare, Signify ha definito i propri criteri.

 

I criteri di Signify Circle si basano sul Quadro tassonomico dell'UE e sugli standard europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS E5) previsti dalla Direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità aziendale (CSRD).

 

Nel definire i requisiti di questi criteri, Signify si impegna a raggiungere solide prestazioni in termini di circolarità per tutte le proprietà fondamentali di un prodotto, garantendo al contempo che anche l'eccellenza delle prestazioni di illuminazione e della convenienza. L'identificativo visivo Signify Circle contrassegna prodotti e soluzioni che soddisfano requisiti specifici definiti da Signify in base a una serie di criteri prestabiliti. I requisiti relativi a questi criteri possono variare a seconda del tipo di prodotto. Questi criteri e, di conseguenza, l'identificativo visivo Signify Circle, non intendono sostituire alcun marchio ufficiale, certificazione o standard simile, e Signify si impegna a conformarsi non appena sarà disponibile un marchio completo e riconosciuto per le soluzioni di illuminazione.

 

Per garantire coerenza, trasparenza e credibilità, Signify pubblica i dati relativi alla percentuale di ricavi generati da Signify Circle nel suo programma di sostenibilità Brighter Lives, Better World 2030. Questa rendicontazione rispecchia l'efficacia con cui l'azienda promuove la circolarità nel settore dell'illuminazione professionale.

 

I ricavi di Signify Circle rappresentano le vendite del portfolio professionale nel mercato europeo:
 

  • Prodotti classificati come prodotti Signify Circle,
  • Prodotti Light as a Service e rigenerati,
  • Pezzi di ricambio e kit di aggiornamento.

 

Apparecchi d'illuminazione professionali

 

  • Materiale non vergine % - Almeno tra il 15% e il 50% (a seconda del prodotto *)
  • Sostanze soggette a restrizioni - Conforme ai requisiti di Signify in materia di sostanze soggette a restrizioni (link)
  • Materiale di imballaggio - ≥80% carta riciclata post-consumo e ≥35% plastica riciclata post-consumo
  • Efficienza energetica - ≥110 lm/W
  • Periodo di funzionamento iniziale - ≥ 50000 ore secondo la metodologia di durata L70B50C10
  • Riparabilità - Il driver e la sorgente luminosa dell'apparecchio possono essere sostituiti da un tecnico dell'assistenza. I ricambi e la documentazione sono disponibili per un periodo di tempo prolungato.
  • Materiale riciclabile % - Almeno tra il 20% e il 55% (a seconda del prodotto ***)
  • Istruzioni di smontaggio per il riciclaggio - Disponibili in conformità con il regolamento UE 2019/2020
* La percentuale è determinata dal potenziale di riscaldamento globale del prodotto; un potenziale di riscaldamento globale più elevato comporta un maggiore fabbisogno di materiale non vergine.
** La possibilità di riparazione e la disponibilità dei pezzi di ricambio variano a seconda del prodotto.
*** Il valore è maggiore del 5% rispetto a quello del materiale non vergine.

 

Luci professionali

 

  • Materiale non vergine % - Almeno tra il 10% e il 20% (a seconda del prodotto *)
  • Sostanze soggette a restrizioni - Conforme alle normative sulle sostanze soggette a restrizioni (link)
  • Materiale di imballaggio - ≥80% carta riciclata post-consumo e ≥35% plastica riciclata post-consumo
  • Efficienza energetica - ≥135 lm/W
  • Periodo di funzionamento iniziale - ≥ 50000 ore secondo la metodologia di durata L70B50C10
  • Riparabilità - La lampada è un componente di consumo non riparabile; pertanto, forniamo informazioni sul successore per consentire una sostituzione compatibile, in modo che l'impianto di illuminazione possa continuare a funzionare.
  • % materiale riciclabile - Almeno tra il 15% e il 25% (a seconda del prodotto**)
  • Istruzioni di smontaggio per il riciclaggio - In conformità alla Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 2012/19/UE
* La percentuale è determinata dal potenziale di riscaldamento globale (GWP) del prodotto; un GWP più elevato comporta un maggiore fabbisogno di materiale non vergine.
** Il valore è maggiore del 5% rispetto a quello del materiale non vergine.
 

 

Le definizioni di Light-as-a-service, prodotti rigenerati, pezzi di ricambio e kit di aggiornamento si basano sulle clausole CE 5.1, CE 5.2 e CE 5.5 del Quadro di tassonomia dell'UE.
 

Elenco degli standard e delle normative utilizzati nell'iniziativa Signify Circle:
 

  • IEC 60050 - Vocabolario elettrotecnico internazionale (IEV)
  • CLC TR 45550 - Definizioni relative all'efficienza dei materiali
  • IEC 62430 - Progettazione ecosostenibile (ECD)
  • IEC TR 62635 - Linee guida per le informazioni di fine vita fornite da fabbricanti e riciclatori e per il calcolo del tasso di riciclabilità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • IEC TR 62824 - Guida sulle considerazioni relative all'efficienza dei materiali nella progettazione ecosostenibile di prodotti elettrici ed elettronici
  • IEC 62309 - Affidabilità dei nuovi prodotti contenenti parti riutilizzate e prodotti con durata estesa
  • EN 45560 - Metodo per realizzare prodotti con design circolare
  • EN 45552 - Metodo generale per la valutazione della durabilità dei prodotti connessi all'energia
  • EN 45559 - Metodi per fornire informazioni relative agli aspetti di efficienza dei materiali dei prodotti connessi all'energia.
  • ISO 14009 - Sistemi di gestione ambientale — Linee guida per l'integrazione della circolazione dei materiali nella progettazione e nello sviluppo
  • ISO 14006 - Sistemi di gestione ambientale — Linee guida per l'integrazione dell'ecodesign
  • ISO 14025 - Etichette e dichiarazioni ambientali — Dichiarazioni ambientali di tipo III — Principi e procedure
  • EN 50693 - Regole sulla categoria di prodotto per le valutazioni del ciclo di vita di prodotti e sistemi elettronici ed elettrici
  • IEC 63366 - Regole sulla categoria di prodotto per la valutazione del ciclo di vita di prodotti e sistemi elettrici ed elettronici
  • PSR-0014-ed2.0-EN-2023 PEP - Regole specifiche del PROGRAMMA PSR ecopassport® per gli apparecchi d'illuminazione
  • EN 15804 - Sostenibilità delle opere di costruzione - Dichiarazioni ambientali dei prodotti – Regole fondamentali per la categoria di prodotti da costruzione
  • Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti sostenibili (ESPR).
  • Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che conferisce ai consumatori maggiori poteri per la transizione verde attraverso una migliore protezione contro le pratiche sleali e una migliore informazione (ECGT).
  • Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
  • Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro per agevolare gli investimenti sostenibili e che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 (Tassonomia UE).
  • Direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2024, relativa a norme comuni che promuovono la riparazione dei beni (diritto alla riparazione).