Philips TrueForce Core LED Industrial and Retail (Highbay – HPI/SON/HPL)

Ideale per la sostituzione LED di HPI/SON/HPL in presenza di riflettori industriali

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Le lampade Philips TrueForce LED Industrial and Retail offrono una soluzione conveniente, semplice e rapida per sostituire le lampade HID nelle applicazioni con riflettori industriali.La soluzione oltre ad assicurare i vantaggi offerti dalla tecnologia LED in termini di efficienza energetica e lunga durata, richiede un ridotto investimento iniziale.Grazie a un design esclusivo e alla compatibilità ottimale di queste lampade, è possibile procedere con l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade HID con quelle TrueForce LED senza cambiare l'apparecchio o l'alimentatore. Le numerose opzioni per l'angolo del fascio e un indice di resa dei colori elevato migliorano la distribuzione della luce, creando al contempo un ambiente confortevole, sicuro e altamente produttivo.

Vantaggi

  • Risparmio energetico con un breve periodo di ammortamento

  • Illumina spazi di lavoro più ampi

Caratteristiche

  • Elevata efficienza energetica

  • Durata di 20.000 ore

Applicazioni

  • Industrial/retail - magazzini, industrie, negozi, hub di trasporti

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet TrueForce Core LED Industrial and Retail (Highbay – HPI/SON/HPL) it_IT pdf 296.2 kB
Ulteriori pubblicazioni
Philips LED HID lamps Brochure A4 interactive Q2 2024 pdf 10.8 MB

Immagini

Family-Photographs-TrueForce Core LED Industrial and Retail (Highbay – HPI/SON/HPL)
Risorse multiple - Visuals
Video
Video mp4 98.8 MB
Immagine della confezione
Packaging Image tif 15.1 MB

Plug-in software

Family-IES-TrueForce Core LED Industrial and Retail (Highbay – HPI/SON/HPL)
Risorse multiple - Software Plugins