Philips LED HPI, T100 a forma di T, Solo impianto elettrico, 220-240 V, 30 W, CFL-i 45W, HID 55W, E27, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 15000 ore

Corepro LEDBulbND 3.2Klm 30W830 E27T100

Descrizione prodotto

LED HPI, T100 a forma di T, Solo impianto elettrico, 220-240 V, 30 W, LED alternative to CFL-i 45W, HID 55W, E27, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 15000 ore, 106 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plastica, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 06425700
Codice d'ordine completo: 872110306425700

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED HPI
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
1 anno

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929004605202 pdf 69.4 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 172.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929004605202 it_IT pdf 587.3 kB

Immagini

Product-Photographs-929004605202_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929004605202_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - Corepro LEDBulbND 3.2Klm 30W830 E27T100 ies 11.5 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-PHILIPS-TrueForce-Core-LED-COMF-7165405-Ref-929004605502 pdf 742.7 kB