Philips LED HPI, T120 a forma di T, Solo impianto elettrico, 220-240 V, 40 W, CFL-i 65W, HID 70W, E27, 3000 K, 4300 lm, CRI 80, 15000 ore

Corepro LEDBulbND 4.3Klm 40W 830E27 T120

Descrizione prodotto

LED HPI, T120 a forma di T, Solo impianto elettrico, 220-240 V, 40 W, LED alternative to CFL-i 65W, HID 70W, E27, 3000 K, 4300 lm, CRI 80, 15000 ore, 107 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plastica, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 06429500
Codice d'ordine completo: 872110306429500

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED HPI
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
1 anno

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929004605402 pdf 67.4 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 172.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929004605402 it_IT pdf 580.6 kB

Immagini

Product-Photographs-929004605402_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929004605402_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - Corepro LEDBulbND 4.3Klm 40W 830E27 T120 ies 11.5 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-PHILIPS-TrueForce-Core-LED-COMF-7165405-Ref-929004605502 pdf 742.7 kB