LED HPI, T70 a forma di T, Solo impianto elettrico, 220-240 V, 20 W, LED alternative to CFL-i 30W, HID 50W, E27, 3000 K, 2050 lm, CRI 80, 15000 ore, 102 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plastica, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Codice d'ordine: 06417200
Codice d'ordine completo: 872110306417200
Specifiche
Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED HPI
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
1 anno
Codice colore
830 [CCT of 3000K]
Angolo del fascio (Nom)
180 °
Flusso luminoso
2.050 lm
Designazione colore
Bianco (WH)
Temperatura di colore correlata (Nom)
3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)
102 lm/W
Uniformità del colore
<6
Indice di resa cromatica (CRI)
80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)
70 %
Photobiological safety according to EN 62471
RG1
Frequenza di ingresso
Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico
20 W
Corrente lampada (Nom)
83 mA
Tempo di avvio (Nom)
0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso
0.5 s
Fattore di potenza (frazione)
0.9
Tensione (Nom)
220-240 V
Corrente di spunto di alimetazione
8.5
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete
13
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM senza condensatore di rifasamento.
-
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM con condensatore di rifasamento.
-
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete
22
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM senza condensatore di rifasamento.
-
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM con condensatore di rifasamento.