Philips CorePro, LED HPI, Forma a T, Solo impianto elettrico, 65 W, 150, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 80, 25000 ore

CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D

Descrizione prodotto

CorePro, LED HPI, Forma a T, Solo impianto elettrico, 65 W, LED alternative to 150, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 80, 25000 ore, 138 lm/W, EEL D, PF 0.9, Plastica, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 42121900
Codice d'ordine completo: 871951442121900

Specifiche

Attacco
E40
Durata nominale
25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED HPI
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003161602 pdf 68.2 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 456.4 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003161602 it_IT pdf 599.8 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D pdf 620.4 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions pdf 424.7 kB

Immagini

Product-Photographs-929003161602_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003161602_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D IES 5.6 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-HUB-EPD-Philips-TrueForce-Core-LED-Industrial-Ref-929003161702 pdf 917.1 kB