Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.
Circa il 90% di risparmio energetico
Durata molto lunga che riduce l'esigenza di sostituzione
Design tradizionale con forma classica
Progettate per la visibilità, sia accese che spente