Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDbulb, G120, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

Classic LED 100 W E27 WW G120 FR ND SRT4

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, G120, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.52, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 66514200
Codice d'ordine completo: 871869966514200

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
20.000
Durata specificata (ore)
15.000 ore
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002067801 pdf 67.7 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 178.4 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002067801 it_IT pdf 298.3 kB

Immagini

Product-Photographs-929002067801_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002067801_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4 IES 20.9 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB