Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDbulb, G95, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, G95, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 76469200
Codice d'ordine completo: 871869976469200

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
20.000
Durata specificata (ore)
15.000 ore
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002370801 pdf 67.2 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 195.7 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002370801 it_IT pdf 558.1 kB

Immagini

Product-Photographs-929002370801_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002370801_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4 IES 779 B

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB