Philips CorePro, LEDbulb, G120, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, G120, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 76475300
Codice d'ordine completo: 871869976475300

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
20.000
Durata specificata (ore)
15.000 ore
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002371101 pdf 67.3 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 175.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002371101 it_IT pdf 551.8 kB

Immagini

Product-Photographs-929002371101_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002371101_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4 IES 775 B

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB