Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDbulb, G120, 120 W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, G120, 120 W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 76483800
Codice d'ordine completo: 871869976483800

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
20.000
Durata specificata (ore)
15.000 ore
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002372201 pdf 66.1 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 175.2 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002372201 it_IT pdf 566.6 kB

Immagini

Product-Photographs-929002372201_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002372201_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4 IES 3.0 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB