Passa a tubi LED efficienti e duraturi con LEDtubes Ecofit, i quali rappresentano un modo rapido e semplice per sostituire i vecchi tubi fluorescenti con una tecnologia LED moderna ed efficiente. Buona qualità della luce con un effetto luminoso naturale per l'utilizzo in applicazioni d'illuminazione generale con un basso investimento iniziale: una soluzione ecologica.
Fino al 50% di risparmio energetico rispetto ai sistemi fluorescenti convenzionali
Facilità di installazione: sostituzione diretta delle tradizionali lampade fluorescenti T8 senza cambiaere il reattore ma per una migliore qualità della luce
Soluzione retrofit con una lunga durata pari a 20.000 ore
Fino al 50% di risparmio energetico